Roulette d’immobilisation, série HRSP-POA

Roulette d’immobilisation, série HRSP-POA
Roulette d’immobilisation avec patin d’immobilisation intégré et platine à visser, roue en polyamide

Monture : série HRSP

  • aluminium injecté, revêtement par poudre, couleur ivoire
  • chemin de billes de première qualité dans la couronne du pivot
  • platine à visser en acier
  • patin d’immobilisation en aluminium
  • réglage en hauteur par clé plate
  • pièces en acier, électro-zinguées, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • Capacité de charge déterminée dans les conditions d’essai suivantes :
    – vitesse : max. 1 km/h
    – température : +15 °C à +30 °C
    – dureté, surface de roulement horizontale sans obstacle
    – parcours : après chaque parcours max. de 50 m, une pause de refroidissement de 15 minutes est impérative

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRSP-POA 72G

Référence pièce
HRSP-POA 72G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

146.10 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 195 Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0
Matériau de la roue Autres Longueur de la plaque L(mm) 95 Largeur de la plaque W(mm) 95
Diam. de roue D(Ø) 160 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement moyeu lisse
Matériau Matière synthétique Type de produit roulette d’immobilisation Hauteur totale(mm) 122
Poids(g) 1872 Diamètre de roue(mm) 72 Largeur de roue(mm) 32
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -25

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d’immobilisation, série HRSP-POA, le numéro d'article est le suivant: HRSP-POA 72G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HRSP-POA 72G.

Assistance technique