Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-POEV

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-POEV
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LE-POEV 60KF
LE-POEV 60KF-RA
LE-POEV 60KF-RA-SG
LE-POEV 60KF-SG
LE-POEV 80G
LE-POEV 80G-FA
LE-POEV 80G-FI
LE-POEV 80G-FI-FA
LE-POEV 80G-FI-SB
LE-POEV 80G-FI-SB-FA
LE-POEV 80G-FI-SG
LE-POEV 80G-FI-SG-FA
LE-POEV 80G-SB
LE-POEV 80G-SB-FA
LE-POEV 80G-SG
LE-POEV 80G-SG-FA
LE-POEV 80KF
LE-POEV 80KF-FI
LE-POEV 80KF-FI-SB
LE-POEV 80KF-FI-SG
LE-POEV 80KF-SB
LE-POEV 80KF-SG
LE-POEV 80KFD
LE-POEV 80KFD-FI
LE-POEV 80KFD-FI-SB
LE-POEV 80KFD-FI-SG
LE-POEV 80KFD-SB
LE-POEV 80KFD-SG
LE-POEV 80R
LE-POEV 80R-FA
LE-POEV 80R-FI
LE-POEV 80R-FI-FA
LE-POEV 80R-FI-SB
LE-POEV 80R-FI-SB-FA
LE-POEV 80R-FI-SG
LE-POEV 80R-FI-SG-FA
LE-POEV 80R-SB
LE-POEV 80R-SB-FA
LE-POEV 80R-SG
LE-POEV 80R-SG-FA
LE-POEV 80XKF-FI-SG
LE-POEV 80XKF-SG
LE-POEV 80XR
LE-POEV 80XR-FA
LE-POEV 80XR-FI
LE-POEV 80XR-FI-FA
LE-POEV 80XR-FI-SB
LE-POEV 80XR-FI-SB-FA
LE-POEV 80XR-FI-SG
LE-POEV 80XR-FI-SG-FA
LE-POEV 80XR-SB
LE-POEV 80XR-SB-FA
LE-POEV 80XR-SG
LE-POEV 80XR-SG-FA
LE-POEV 100G
LE-POEV 100G-FA
LE-POEV 100G-FI
LE-POEV 100G-FI-FA
LE-POEV 100G-FI-SB
LE-POEV 100G-FI-SB-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

37.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (CC)roulette pivotante805566034noirnono-20120120

45.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage806146034noirnono-20120120

45.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (CC)roulette pivotante avec blocage806146034grisouioui-20120120

37.95 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (CC)roulette pivotante805586034grisouioui-20120120

27.09 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante1025238032noirnono-25140-

33.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante1025418032noirnono-25140-

36.88 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026168032noirnono-25140-

43.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026348032noirnono-25140-

38.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026258032bleueouioui-25140-

45.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026348032bleueouioui-25140-

37.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026308032grisouioui-25140-

44.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026338032grisouioui-25140-

28.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante1025298032bleueouioui-25140-

35.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante1025418032bleueouioui-25140-

27.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante1025298032grisouioui-25140-

34.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante1025428032grisouioui-25140-

36.41 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante1025688032noirnono-20140-

45.99 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026828032noirnono-20140-

47.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026668032bleueouioui-20140-

46.80 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026708032grisouioui-20140-

38.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante1025598032bleueouioui-20140-

37.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante1025608032grisouioui-20140-

40.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante1025688032noirnono-20140-

50.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026758032noirnono-20140-

52.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026808032bleueouioui-20140-

51.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026778032grisouioui-20140-

42.54 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante1025758032bleueouioui-20140-

41.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à billes (C)roulette pivotante1025758032grisouioui-20140-

31.35 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante1025618032noirnono-25140-

37.91 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante1025728032noirnono-25140-

41.15 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026698032noirnono-25140-

47.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026808032noirnono-25140-

42.95 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026508032bleueouioui-25140-

49.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026808032bleueouioui-25140-

41.95 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation10280,01 à 140,00-100858032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026738032grisouioui-25140-

48.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026808032grisouioui-25140-

33.15 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante1025638032bleueouioui-25140-

39.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante1025858032bleueouioui-25140-

32.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante1025608032grisouioui-25140-

38.71 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante1025808032grisouioui-25140-

64.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité1008510037roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1026778032grisouioui-20140-

54.53 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité1008510037roulement à billes (C)roulette pivotante1025758032grisouioui-20140-

35.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante1025678032noirnono-25140-

41.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante1025808032noirnono-25140-

44.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026688032noirnono-25140-

51.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00Conductivité1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026888032noirnono-25140-

46.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026678032bleueouioui-25140-

53.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026888032bleueouioui-25140-

45.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026698032grisouioui-25140-

52.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026878032grisouioui-25140-

36.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation12580,01 à 140,00-1008510037roulement à rouleauxroulette pivotante1025628032bleueouioui-25140-

43.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante1025808032bleueouioui-25140-

35.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante1025618032grisouioui-25140-

42.45 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation15080,01 à 140,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante1025798032grisouioui-25140-

31.15 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante12561810032noirnono-25150-

38.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante12570110032noirnono-25150-

41.75 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12574110032noirnono-25150-

49.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12583010032noirnono-25150-

44.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12573710032bleueouioui-25150-

52.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12574110032bleueouioui-25150-

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Antirouille no
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique