Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-VPP

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LE-VPP
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture : série LE

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LE-VPP 80G
LE-VPP 80G-FA
LE-VPP 80G-FI
LE-VPP 80G-FI-FA
LE-VPP 80G-FI-SG
LE-VPP 80G-FI-SG-FA
LE-VPP 80G-SG
LE-VPP 80G-SG-FA
LE-VPP 80R
LE-VPP 80R-FA
LE-VPP 80R-FI
LE-VPP 80R-FI-FA
LE-VPP 80R-FI-SG
LE-VPP 80R-FI-SG-FA
LE-VPP 80R-SG
LE-VPP 80R-SG-FA
LE-VPP 100G
LE-VPP 100G-FA
LE-VPP 100G-FI
LE-VPP 100G-FI-FA
LE-VPP 100G-FI-SG
LE-VPP 100G-FI-SG-FA
LE-VPP 100G-SG
LE-VPP 100G-SG-FA
LE-VPP 100R
LE-VPP 100R-FA
LE-VPP 100R-FI
LE-VPP 100R-FI-FA
LE-VPP 100R-FI-SG
LE-VPP 100R-FI-SG-FA
LE-VPP 100R-SG
LE-VPP 100R-SG-FA
LE-VPP 125G
LE-VPP 125G-FA
LE-VPP 125G-FI
LE-VPP 125G-FI-FA
LE-VPP 125G-FI-SG
LE-VPP 125G-FI-SG-FA
LE-VPP 125G-SG
LE-VPP 125G-SG-FA
LE-VPP 125R
LE-VPP 125R-FA
LE-VPP 125R-FI
LE-VPP 125R-FI-FA
LE-VPP 125R-FI-SG
LE-VPP 125R-FI-SG-FA
LE-VPP 125R-SG
LE-VPP 125R-SG-FA
LE-VPP 150G
LE-VPP 150G-FA
LE-VPP 150G-FI
LE-VPP 150G-FI-FA
LE-VPP 150G-FI-SG
LE-VPP 150G-FI-SG-FA
LE-VPP 150G-SG
LE-VPP 150G-SG-FA
LE-VPP 150G-ST
LE-VPP 150G-ST-FA
LE-VPP 150G-ST-SG
LE-VPP 150G-ST-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

18.50 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00Conductivité1008510032moyeu lisseroulette pivotante1025038025noirnono50

25.07 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00-1008510032moyeu lisseroulette pivotante1025168025noirnono50

28.30 €

1 5 jours 12535.01 à 80.00Conductivité1008510032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025948025noirnono50

34.86 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026248025noirnono50

30.01 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026098025grisouioui50

36.59 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1025358025grisouioui50

20.24 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512532moyeu lisseroulette pivotante1025008025grisouioui50

26.78 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512532moyeu lisseroulette pivotante1024698025grisouioui50

20.94 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00Conductivité1008512532roulement à rouleauxroulette pivotante1025198025noirnono50

27.50 €

1 23 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante1025388025noirnono50

30.73 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026288025noirnono50

37.29 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026508025noirnono50

32.45 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00Conductivité1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026378025grisouioui50

39.02 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1026668025grisouioui50

22.65 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00Conductivité1008516040roulement à rouleauxroulette pivotante1025338025grisouioui50

29.21 €

1 7 jours 23535.01 à 80.00-1008520040roulement à rouleauxroulette pivotante1025568025grisouioui50

20.53 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante12562710030noirnono70

28.12 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante12569010030noirnono70

31.11 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12574110030noirnono70

38.70 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12576810030noirnono70

34.18 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12575610030grisouioui70

41.77 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12578010030grisouioui70

23.58 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante12566010030grisouioui70

31.17 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538moyeu lisseroulette pivotante12566310030grisouioui70

23.94 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante12566010030noirnono70

31.51 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante12567610030noirnono70

34.54 €

1 5 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12577010030noirnono70

42.11 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12579910030noirnono70

37.59 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-1008512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12579010030grisouioui70

45.16 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12582010030grisouioui70

27.00 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante12568610030grisouioui70

34.58 €

1 7 jours 19035.01 à 80.00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante12570210030grisouioui70

23.58 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante15082712538noirnono100

31.17 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante15084612538noirnono100

34.83 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15096612538noirnono100

42.42 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15098212538noirnono100

41.03 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150103712538grisouioui100

48.60 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15095212538grisouioui100

29.79 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante15086712538grisouioui100

37.35 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040moyeu lisseroulette pivotante15091312538grisouioui100

25.32 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante15085112538noirnono100

32.90 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante15090112538noirnono100

36.56 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage15098512538noirnono100

44.15 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150100212538noirnono100

42.75 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150104812538grisouioui100

50.33 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150107012538grisouioui100

31.50 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante15091812538grisouioui100

39.09 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-1008515040roulement à rouleauxroulette pivotante15094412538grisouioui100

40.93 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-14011015040moyeu lisseroulette pivotante190166815040noirnono135

50.61 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-14011015040moyeu lisseroulette pivotante190175815040noirnono135

62.60 €

1 5 jours 19080,01 à 140,00-14011015040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190210915040noirnono135

72.29 €

1 23 jours 19080,01 à 140,00-14011015040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190215715040noirnono135

73.35 €

1 7 jours 19080,01 à 140,00-14011015040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190222015040grisouioui135

83.03 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190229415040grisouioui135

51.68 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante190183015040grisouioui135

61.35 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante190190015040grisouioui135

65.30 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190200015040noirnono135

74.98 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190205015040noirnono135

76.03 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190209215040grisouioui135

85.72 €

1 7 jours 19580,01 à 140,00-14011016040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190216315040grisouioui135

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique