Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALST (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-ALST
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-ALST 127K-ST-AS
LH-ALST 127K-ST-AS-FS
LH-ALST 127K-ST-FS
LH-ALST 150K
LH-ALST 150K-AS
LH-ALST 150K-AS-FS
LH-ALST 150K-FI
LH-ALST 150K-FI-AS
LH-ALST 150K-FI-AS-FS
LH-ALST 150K-FI-FS
LH-ALST 150K-FS
LH-ALST 150K-ST
LH-ALST 150K-ST-AS
LH-ALST 150K-ST-AS-FS
LH-ALST 150K-ST-FS
LH-ALST 160K
LH-ALST 160K-AS
LH-ALST 160K-AS-FS
LH-ALST 160K-CS13
LH-ALST 160K-CS13-AS
LH-ALST 160K-CS13-AS-FS
LH-ALST 160K-CS13-FS
LH-ALST 160K-FI
LH-ALST 160K-FI-AS
LH-ALST 160K-FI-AS-FS
LH-ALST 160K-FI-FS
LH-ALST 160K-FS
LH-ALST 160K-IS
LH-ALST 160K-IS-AS
LH-ALST 160K-IS-AS-FS
LH-ALST 160K-IS-FS
LH-ALST 160K-ST
LH-ALST 160K-ST-AS
LH-ALST 160K-ST-AS-FS
LH-ALST 160K-ST-FS
LH-ALST 180K
LH-ALST 180K-FI
LH-ALST 180K-FI-FS
LH-ALST 180K-FS
LH-ALST 180K-ST
LH-ALST 180K-ST-FS
LH-ALST 200K
LH-ALST 200K-AS
LH-ALST 200K-AS-FS
LH-ALST 200K-CS13
LH-ALST 200K-CS13-AS
LH-ALST 200K-CS13-AS-FS
LH-ALST 200K-CS13-FS
LH-ALST 200K-FI
LH-ALST 200K-FI-AS
LH-ALST 200K-FI-AS-FS
LH-ALST 200K-FI-FS
LH-ALST 200K-FS
LH-ALST 200K-IS
LH-ALST 200K-IS-AS
LH-ALST 200K-IS-AS-FS
LH-ALST 200K-IS-FS
LH-ALST 200K-ST
LH-ALST 200K-ST-AS
LH-ALST 200K-ST-AS-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

266.45 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage170401312554gris foncé450

311.38 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage170453812554gris foncé450

290.65 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage170452612554vert450

200.63 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante197355615050vert500

222.53 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante197354415050gris foncé500

268.00 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante197419415050gris foncé500

233.05 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197416515050vert500

254.95 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197418915050gris foncé500

300.41 €

1 23 jours 219485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197480315050gris foncé500

278.50 €

1 23 jours 219485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage197476015050vert500

246.09 €

1 23 jours 219485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante197414415050vert500

246.71 €

1 7 jours 219485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197418115050vert500

268.63 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197412615050gris foncé500

314.09 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage197476015050gris foncé500

292.19 €

1 23 jours 202485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage197506015050vert500

206.03 €

1 5 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante202365016050vert580

229.62 €

1 7 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante202363616050gris foncé580

275.08 €

1 23 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante202423016050gris foncé580

287.94 €

1 7 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage202382016050vert580

311.52 €

1 23 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage202384116050gris foncé580

356.98 €

1 23 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage202446716050gris foncé580

333.38 €

1 23 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage202447216050vert580

238.45 €

1 5 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage202427116050vert580

262.03 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage202425016050gris foncé580

307.50 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage202450016050gris foncé580

283.90 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage202487016050vert580

251.49 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante202421516050vert580

297.39 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante219472016050vert580

320.98 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante219472016050gris foncé580

366.43 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante219533116050gris foncé580

342.85 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante219527016050vert580

252.11 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage202423016050vert580

275.70 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage202426016050gris foncé580

321.17 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage202488816050gris foncé580

297.59 €

1 23 jours 262485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage202489316050vert580

244.44 €

1 7 jours 262485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante223404418050vert670

273.65 €

1 7 jours 262485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage223477218050vert670

320.15 €

1 23 jours 262485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage223546218050vert670

290.94 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante223473418050vert670

290.54 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage223466918050vert670

337.04 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage223539418050vert670

246.19 €

1 5 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante245432020050vert750

273.48 €

1 7 jours 295485,01 à 750,00-14011025050roulette pivotante245437220050gris foncé750

319.98 €

1 23 jours 295485,01 à 750,00-14011025050roulette pivotante245502820050gris foncé750

328.08 €

1 7 jours 295485,01 à 750,00-14011025050roulette pivotante avec blocage245455020050vert750

355.38 €

1 23 jours 295485,01 à 750,00-14011025050roulette pivotante avec blocage245452820050gris foncé750

401.89 €

1 23 jours 120485,01 à 750,00-1401108040roulette pivotante avec blocage245519820050gris foncé750

374.58 €

1 23 jours 120485,01 à 750,00-1401108040roulette pivotante avec blocage245525620050vert750

280.97 €

1 5 jours 120485,01 à 750,00-1401108040roulette pivotante avec blocage245501020050vert750

308.27 €

1 7 jours 140485,01 à 750,00-14011010040roulette pivotante avec blocage245501220050gris foncé750

354.76 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00Antistatique14011010040roulette pivotante avec blocage245577420050gris foncé750

327.47 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00Antistatique14011010040roulette pivotante avec blocage245581020050vert750

292.69 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00-14011010040roulette pivotante245507120050vert750

337.53 €

1 7 jours 140485,01 à 750,00Antistatique14011010040roulette pivotante262540020050vert750

364.83 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00Antistatique14011010040roulette pivotante262540020050gris foncé750

411.34 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00-14011010040roulette pivotante262627620050gris foncé750

384.03 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00-14011010040roulette pivotante262602420050vert750

292.27 €

1 7 jours 140485,01 à 750,00-14011010040roulette pivotante avec blocage245490220050vert750

319.57 €

1 7 jours 140485,01 à 750,00Antistatique14011010040roulette pivotante avec blocage245498020050gris foncé750

366.06 €

1 23 jours 140485,01 à 750,00Antistatique14011010040roulette pivotante avec blocage245560620050gris foncé750

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique