Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SPO

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SPO
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-SPO 75G
LH-SPO 75G-FA
LH-SPO 75G-FI
LH-SPO 75G-FI-FA
LH-SPO 75G-ST
LH-SPO 75G-ST-FA
LH-SPO 75K
LH-SPO 75K-FA
LH-SPO 75K-FI
LH-SPO 75K-FI-FA
LH-SPO 75K-ST
LH-SPO 75K-ST-FA
LH-SPO 80G
LH-SPO 80G-FA
LH-SPO 80G-FI
LH-SPO 80G-FI-FA
LH-SPO 80G-ST
LH-SPO 80G-ST-FA
LH-SPO 80K
LH-SPO 80K-FA
LH-SPO 80K-FI
LH-SPO 80K-FI-FA
LH-SPO 80K-ST
LH-SPO 80K-ST-FA
LH-SPO 82K
LH-SPO 100G-1
LH-SPO 100G-1-FA
LH-SPO 100G-1-FA-FS
LH-SPO 100G-1-FI
LH-SPO 100G-1-FI-FA
LH-SPO 100G-1-FI-FA-FS
LH-SPO 100G-1-FI-FS
LH-SPO 100G-1-FS
LH-SPO 100G-1-ST
LH-SPO 100G-1-ST-FA
LH-SPO 100G-1-ST-FA-FS
LH-SPO 100G-1-ST-FS
LH-SPO 100G-3
LH-SPO 100G-3-FA
LH-SPO 100G-3-FA-FS
LH-SPO 100G-3-FI
LH-SPO 100G-3-FI-FA
LH-SPO 100G-3-FI-FA-FS
LH-SPO 100G-3-FI-FS
LH-SPO 100G-3-FS
LH-SPO 100G-3-ST
LH-SPO 100G-3-ST-FA
LH-SPO 100G-3-ST-FA-FS
LH-SPO 100G-3-ST-FS
LH-SPO 100K-1
LH-SPO 100K-1-FA
LH-SPO 100K-1-FA-FS
LH-SPO 100K-1-FI
LH-SPO 100K-1-FI-FA
LH-SPO 100K-1-FI-FA-FS
LH-SPO 100K-1-FI-FS
LH-SPO 100K-1-FS
LH-SPO 100K-1-ST
LH-SPO 100K-1-ST-FA
LH-SPO 100K-1-ST-FA-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

79.67 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante11814367532-25300300

86.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante11814607532-25300300

126.29 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11817207532-25300300

133.19 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11817567532-25300300

119.17 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation120220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11816557532-25300300

126.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation112220,01 à 320,00-100858070moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11816627532-25300300

94.63 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510040roulement à billesroulette pivotante11815187532-20300300

101.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation140220,01 à 320,00-1008510040roulement à billesroulette pivotante11815507532-20300300

140.91 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170220,01 à 320,00-1008512555roulement à billesroulette pivotante avec blocage11817957532-20300300

147.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation97220,01 à 320,00-100856540roulement à billesroulette pivotante avec blocage11818607532-20300300

134.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation120220,01 à 320,00-100858040roulement à billesroulette pivotante avec blocage11817307532-20300300

141.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation112220,01 à 320,00-100858070roulement à billesroulette pivotante avec blocage11817507532-20300300

84.19 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation92320,01 à 485,00-100856060moyeu lisseroulette pivotante12014398037-25350-

91.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation120320,01 à 485,00-100858040moyeu lisseroulette pivotante12014908037-25350-

130.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation120320,01 à 485,00-100858040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12017548037-25350-

137.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation120320,01 à 485,00-100858040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12018058037-25350-

123.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation112320,01 à 485,00-100858070moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12016608037-25350-

130.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00-1008512554moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12017068037-25350-

100.32 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulement à billesroulette pivotante12015438037-20350350

107.22 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00-1008512554roulement à billesroulette pivotante12016028037-20350350

146.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulement à billesroulette pivotante avec blocage12018498037-20350350

153.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00-1008512554roulement à billesroulette pivotante avec blocage12018838037-20350350

139.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulement à billesroulette pivotante avec blocage12017538037-20350350

146.72 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,00-1008516050roulement à billesroulette pivotante avec blocage12018108037-20350350

117.36 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00Antistatique1008516050roulement à billesroulette pivotante11219848070-20650650

90.67 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140157510037-25500-

99.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140164410037-25500-

136.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140188410037-25500-

125.70 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140187710037-25500-

134.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140196010037-25500-

171.05 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140218610037-25500-

162.28 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140214810037-25500-

127.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140185010037-25500-

130.17 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140184010037-25500-

138.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140189010037-25500-

175.52 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140208710037-25500-

166.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140202710037-25500-

98.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante140190010037-25500-

107.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140165910037-25500-

143.86 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante140220910037-25500-

136.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140219910037-25500-

145.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140225910037-25500-

181.77 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140250810037-25500-

173.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140245710037-25500-

135.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante140216210037-25500-

138.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140207010037-25500-

146.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140220410037-25500-

183.38 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140241210037-25500-

174.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage140239710037-25500-

106.24 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037roulement à billesroulette pivotante140169010037-20500-

115.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037roulement à billesroulette pivotante140176110037-20500-

151.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037roulement à billesroulette pivotante140199910037-20500-

140.97 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037roulement à billesroulette pivotante avec blocage140199810037-20500-

149.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation140485,01 à 750,00-1008510037roulement à billesroulette pivotante avec blocage140207010037-20500-

186.32 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage140230710037-20500-

177.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage140225010037-20500-

142.82 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billesroulette pivotante140197610037-20500-

145.74 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage140195010037-20500-

154.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage140202010037-20500-

191.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation165485,01 à 750,00-1008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage140220210037-20500-

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique