Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SVS

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-SVS
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue super fortes charges en acier plein

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série SVS

  • acier d’amélioration, dureté 190–230 HB, surface de roulement légèrement bombée

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +120 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-SVS 65K
LH-SVS 80K
LH-SVS 100K-1
LH-SVS 100K-3
LH-SVS 127K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

141.50 €

1 5 jours 485,01 à 750,00Antistatique100859721186540700700

141.40 €

1 5 jours 485,01 à 750,00Antistatique1008512026788040700700

183.02 €

1 5 jours 485,01 à 750,00Antistatique10085140345010040700-

190.88 €

1 7 jours 485,01 à 750,00-140110140382010040700-

286.63 €

1 5 jours 750.01 ou plus-140110170703512555900-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 202 Matériau de la roue Acier
Diam. de roue D(Ø) 160 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: acier d’amélioration Matériau métal Type de produit roulette pivotante
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 190–230 HB
Couleur de la bande de roulement argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 100
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique