Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-ALTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-ALTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-ALTH 80K
LK-ALTH 80K-AS
LK-ALTH 80K-FI
LK-ALTH 80K-FI-AS
LK-ALTH 80K-ST
LK-ALTH 80K-ST-AS
LK-ALTH 100K-1
LK-ALTH 100K-1-AS
LK-ALTH 100K-1-FI
LK-ALTH 100K-1-FI-AS
LK-ALTH 100K-1-ST
LK-ALTH 100K-1-ST-AS
LK-ALTH 100K-3
LK-ALTH 100K-3-AS
LK-ALTH 100K-3-FI
LK-ALTH 100K-3-FI-AS
LK-ALTH 100K-3-ST
LK-ALTH 100K-3-ST-AS
LK-ALTH 125K-1
LK-ALTH 125K-1-AS
LK-ALTH 125K-1-AS-CO
LK-ALTH 125K-1-CO
LK-ALTH 125K-1-FI
LK-ALTH 125K-1-FI-AS
LK-ALTH 125K-1-FI-AS-CO
LK-ALTH 125K-1-FI-CO
LK-ALTH 125K-1-ST
LK-ALTH 125K-1-ST-AS
LK-ALTH 125K-1-ST-AS-CO
LK-ALTH 125K-1-ST-CO
LK-ALTH 125K-3
LK-ALTH 125K-3-AS
LK-ALTH 125K-3-AS-CO
LK-ALTH 125K-3-CO
LK-ALTH 125K-3-FI
LK-ALTH 125K-3-FI-AS
LK-ALTH 125K-3-FI-AS-CO
LK-ALTH 125K-3-FI-CO
LK-ALTH 125K-3-ST
LK-ALTH 125K-3-ST-AS
LK-ALTH 125K-3-ST-AS-CO
LK-ALTH 125K-3-ST-CO
LK-ALTH 127K
LK-ALTH 127K-AS
LK-ALTH 127K-FI
LK-ALTH 127K-FI-AS
LK-ALTH 127K-ST
LK-ALTH 127K-ST-AS
LK-ALTH 150K
LK-ALTH 150K-AS
LK-ALTH 150K-FI
LK-ALTH 150K-FI-AS
LK-ALTH 150K-ST
LK-ALTH 150K-ST-AS
LK-ALTH 160K
LK-ALTH 160K-AS
LK-ALTH 160K-AS-CO
LK-ALTH 160K-CO
LK-ALTH 160K-FI
LK-ALTH 160K-FI-AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

78.00 €

1 5 jours 66140,01 à 220,00-100855012roulette pivotante1109608030brun clair200

97.39 €

1 7 jours 61140,01 à 220,00-100855012roulette pivotante1109588030gris200

101.80 €

1 5 jours 61140,01 à 220,00Conductivité100855012roulette pivotante avec blocage11011618030brun clair200

121.18 €

1 7 jours 58140,01 à 220,00Conductivité100855012roulette pivotante avec blocage11011188030gris200

104.18 €

1 5 jours 66140,01 à 220,00Conductivité100855012roulette pivotante avec blocage11011758030brun clair200

123.57 €

1 7 jours 58140,01 à 220,00-100855012roulette pivotante avec blocage11011888030gris200

85.25 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante130119510040brun clair350

105.38 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante130119410040gris350

105.96 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage130140010040brun clair350

126.10 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage130142710040gris350

111.43 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante avec blocage130145310040brun clair350

131.57 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante avec blocage130143010040gris350

88.27 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00Antistatique14011012540roulette pivotante130136010040brun clair350

108.40 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00Antistatique14011012540roulette pivotante130136610040gris350

109.50 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00-14011012540roulette pivotante avec blocage130160210040brun clair350

129.65 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00-14011012540roulette pivotante avec blocage130159410040gris350

114.45 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00Antistatique14011012540roulette pivotante avec blocage130162010040brun clair350

134.58 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00Antistatique14011012540roulette pivotante avec blocage130163110040gris350

94.03 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante155135612540brun clair350

115.10 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante155137312540gris350

130.03 €

1 23 jours 155320,01 à 485,00Antistatique1008512540roulette pivotante155139112540gris350

108.98 €

1 7 jours 155320,01 à 485,00Antistatique1008512540roulette pivotante155138612540brun clair350

114.90 €

1 5 jours 155320,01 à 485,00-1008512540roulette pivotante avec blocage155157212540brun clair350

135.97 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage155158512540gris350

150.90 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulette pivotante avec blocage155160212540gris350

129.84 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage155161312540brun clair350

120.21 €

1 5 jours 170320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulette pivotante avec blocage155161612540brun clair350

141.28 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage155163012540gris350

156.22 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulette pivotante avec blocage155164812540gris350

135.15 €

1 23 jours 197320,01 à 485,00-1008515050roulette pivotante avec blocage155165912540brun clair350

96.80 €

1 5 jours 197320,01 à 485,00Antistatique14011015050roulette pivotante155155012540brun clair350

117.85 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00-14011015050roulette pivotante155154912540gris350

132.80 €

1 23 jours 197320,01 à 485,00Antistatique14011015050roulette pivotante155156312540gris350

111.74 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00-14011015050roulette pivotante155157112540brun clair350

118.06 €

1 5 jours 197320,01 à 485,00Antistatique14011015050roulette pivotante avec blocage155175612540brun clair350

139.13 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage155175312540gris350

154.07 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage155173912540gris350

133.00 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage155175012540brun clair350

122.99 €

1 5 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage155183012540brun clair350

144.04 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage155180012540gris350

158.98 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage155183312540gris350

137.92 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage155183012540brun clair350

147.22 €

1 5 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante170281712554brun clair600

168.70 €

1 7 jours 219485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante170286012554gris600

195.20 €

1 5 jours 219485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage170336212554brun clair600

216.69 €

1 7 jours 219485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage170330012554gris600

189.85 €

1 7 jours 219485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage170347012554brun clair600

211.35 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage170340712554gris600

151.27 €

1 5 jours 202485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante197290115050brun clair600

173.10 €

1 7 jours 202485,01 à 750,00Antistatique14011016050roulette pivotante197295415050gris600

198.85 €

1 5 jours 202485,01 à 750,00-14011016050roulette pivotante avec blocage197335015050brun clair600

220.66 €

1 7 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage197332015050gris600

193.90 €

1 7 jours 223485,01 à 750,00Antistatique14011018050roulette pivotante avec blocage197350015050brun clair600

215.73 €

1 7 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante avec blocage197352315050gris600

154.30 €

1 5 jours 223485,01 à 750,00Antistatique14011018050roulette pivotante202296016050brun clair600

177.71 €

1 7 jours 223485,01 à 750,00-14011018050roulette pivotante202296016050gris600

185.97 €

1 23 jours 223485,01 à 750,00Antistatique14011018050roulette pivotante202293716050gris600

162.55 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante202291316050brun clair600

201.88 €

1 5 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage202343616050brun clair600

225.30 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage202345016050gris600

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique