Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-POES

Roulette d’appareil pivotante, série LKPA-POES
Roulette d’appareil pivotante avec platine à visser, roue avec bandage caoutchouc souple « Blickle SoftMotion », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en ma tière synthétique

Monture : série LKPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POES

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle SoftMotion », dureté 55 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKPA-POES 102KF-FI-SG
LKPA-POES 102KF-SG
LKPA-POES 127KF-FI-SG
LKPA-POES 127KF-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques des roues Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)

58.55 €

1 7 jours Conductivitéroulette pivotante avec blocage136826100

44.59 €

1 7 jours -roulette pivotante136716100

62.97 €

1 7 jours Conductivitéroulette pivotante avec blocage161932125

49.63 €

1 7 jours -roulette pivotante161810125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 155 Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90 Largeur de la plaque W(mm) 66
Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 32 Type de roulement roulement à billes (C)
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc Largeur de roue(mm) 32
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 55 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 120

Assistance technique