Roulette d’appareil pivotante, série LPA-VPA

Roulette d’appareil pivotante, série LPA-VPA
Roulette d’appareil pivotante avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série LPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPA-VPA 50G
LPA-VPA 50G-FA
LPA-VPA 50G-FI
LPA-VPA 50G-FI-FA
LPA-VPA 50K
LPA-VPA 50K-EL
LPA-VPA 50K-FI
LPA-VPA 50K-FI-EL
LPA-VPA 75G
LPA-VPA 75G-FA
LPA-VPA 75G-FI
LPA-VPA 75G-FI-FA
LPA-VPA 75K
LPA-VPA 75K-EL
LPA-VPA 75K-EL-FA
LPA-VPA 75K-FA
LPA-VPA 75K-FI
LPA-VPA 75K-FI-EL
LPA-VPA 75K-FI-EL-FA
LPA-VPA 75K-FI-FA
LPA-VPA 100G
LPA-VPA 100G-FA
LPA-VPA 100G-FI
LPA-VPA 100G-FI-FA
LPA-VPA 100K
LPA-VPA 100K-EL
LPA-VPA 100K-EL-FA
LPA-VPA 100K-FA
LPA-VPA 100K-FI
LPA-VPA 100K-FI-EL
LPA-VPA 100K-FI-EL-FA
LPA-VPA 100K-FI-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

9.77 €

1 5 jours 10035.01 à 80.00-7525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante712105018grisouioui40

14.82 €

1 7 jours 5235.01 à 80.00-3527moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante712105018grisouioui40

12.80 €

1 5 jours 5235.01 à 80.00-3527moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage712295018grisouioui40

17.85 €

1 7 jours 17035.01 à 80.00-10040moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage712385018grisouioui40

12.15 €

1 5 jours 17035.01 à 80.00-10040roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante712405018grisouioui40

15.50 €

1 7 jours 192Jusqu'à 35.0-12540roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante712385018noirnono30

15.16 €

1 5 jours 19235.01 à 80.00-12540roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage712605018grisouioui40

18.51 €

1 7 jours 225Jusqu'à 35.0-12550roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante avec blocage712605018noirnono30

12.50 €

1 5 jours 22535.01 à 80.00-12550moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1003057525grisouioui60

17.55 €

1 7 jours 25535.01 à 80.00-15050moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1003127525grisouioui60

15.45 €

1 5 jours 25535.01 à 80.00-15050moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1003297525grisouioui60

20.48 €

1 7 jours 17035.01 à 80.00Antistatique10040moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1003487525grisouioui60

15.06 €

1 5 jours 17035.01 à 80.00Antistatique10040roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1003437525grisouioui60

19.25 €

1 5 jours 17035.01 à 80.00-10040roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante1003227525noirnono45

24.30 €

1 7 jours 17035.01 à 80.00-10040roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante1003347525noirnono45

20.12 €

1 5 jours 19235.01 à 80.00Antistatique12540roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante1003517525grisouioui60

17.98 €

1 5 jours 19235.01 à 80.00Antistatique12540roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1003707525grisouioui60

22.17 €

1 7 jours 19235.01 à 80.00-12540roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante avec blocage1003477525noirnono45

27.21 €

1 7 jours 19235.01 à 80.00-12540roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante avec blocage1003587525noirnono45

23.03 €

1 5 jours 22535.01 à 80.00-12554roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage1003847525grisouioui60

16.15 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00Conductivité5018moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante12340010025grisouioui70

21.99 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00-7525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante12341810025grisouioui70

19.23 €

1 5 jours 10035.01 à 80.00-7525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage12343610025grisouioui70

25.07 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00-7525moyeu lisseMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage12345410025grisouioui70

18.72 €

1 5 jours 10035.01 à 80.00-7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante12342410025grisouioui70

25.30 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00-7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante12340010025noirnono70

31.13 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00Conductivité7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante12342210025noirnono70

24.55 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00Conductivité7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante12345010025grisouioui70

21.77 €

1 5 jours 10035.01 à 80.00-7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage12345210025grisouioui70

28.35 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00-7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante avec blocage12343210025noirnono70

34.20 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00Conductivité7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualitéroulette pivotante avec blocage12344510025noirnono70

27.60 €

1 7 jours 10035.01 à 80.00Conductivité7525roulement à billesMatériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage12349210025grisouioui70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique