Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LPXA-TPA

Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LPXA-TPA
Roulette d’appareil pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPXA-TPA 50G
LPXA-TPA 50G-ELS
LPXA-TPA 50G-FI
LPXA-TPA 50G-FI-ELS
LPXA-TPA 50KFD
LPXA-TPA 50KFD-ELS
LPXA-TPA 50KFD-FI
LPXA-TPA 50KFD-FI-ELS
LPXA-TPA 75G
LPXA-TPA 75G-ELS
LPXA-TPA 75G-FI
LPXA-TPA 75G-FI-ELS
LPXA-TPA 75KFD
LPXA-TPA 75KFD-ELS
LPXA-TPA 75KFD-FI
LPXA-TPA 75KFD-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

52.05 €

1 5 jours 10035.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante711915019gris argentoui50

56.80 €

1 7 jours 146Jusqu'à 35.0Résistance à la chaleur / Conductivité10524moyeu lisseroulette pivotante711945019noiroui30

70.33 €

1 5 jours 14635.01 à 80.00Résistance à la chaleur10524moyeu lisseroulette pivotante avec blocage712135019gris argentoui50

75.08 €

1 7 jours 146Jusqu'à 35.0Résistance à la chaleur / Conductivité10524moyeu lisseroulette pivotante avec blocage712125019noiroui30

58.20 €

1 5 jours 14635.01 à 80.00Résistance à la chaleur10524roulement à billes (C)roulette pivotante712045019gris argentno50

62.95 €

1 7 jours 164Jusqu'à 35.0Résistance à la chaleur / Conductivité12030roulement à billes (C)roulette pivotante712055019noirno30

76.49 €

1 5 jours 16435.01 à 80.00Résistance à la chaleur / Conductivité12030roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage712205019gris argentno50

81.24 €

1 5 jours 164Jusqu'à 35.0Résistance à la chaleur12030roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage712215019noirno30

58.25 €

1 5 jours 16435.01 à 80.00Résistance à la chaleur12030moyeu lisseroulette pivotante1002587525gris argentoui75

64.49 €

1 7 jours 16435.01 à 80.00Résistance à la chaleur / Conductivité12030moyeu lisseroulette pivotante1002637525noiroui50

75.50 €

1 5 jours 16435.01 à 80.00Résistance à la chaleur12030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1002837525gris argentoui75

81.72 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00Résistance à la chaleur / Conductivité15030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1002947525noiroui50

65.45 €

1 5 jours 19535.01 à 80.00Résistance à la chaleur / Conductivité15030roulement à billes (C)roulette pivotante1003157525gris argentno75

71.67 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00Résistance à la chaleur15030roulement à billes (C)roulette pivotante1003127525noirno50

82.68 €

1 5 jours 19535.01 à 80.00Résistance à la chaleur15030roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1003377525gris argentno75

88.92 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00Résistance à la chaleur / Conductivité15030roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1003447525noirno50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 60
Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique