Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-TPA

Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LRXA-TPA
Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LRXA-TPA 50G
LRXA-TPA 50G-ELS
LRXA-TPA 50G-EXR02
LRXA-TPA 50G-EXR03
LRXA-TPA 50G-EXR04
LRXA-TPA 50G-EXR05
LRXA-TPA 50G-EXV02
LRXA-TPA 50G-EXV03
LRXA-TPA 50G-EXV04
LRXA-TPA 50G-EXV05
LRXA-TPA 50G-EXV07
LRXA-TPA 50G-FI
LRXA-TPA 50G-FI-ELS
LRXA-TPA 50G-FI-EXR02
LRXA-TPA 50G-FI-EXR03
LRXA-TPA 50G-FI-EXR04
LRXA-TPA 50G-FI-EXR05
LRXA-TPA 50G-FI-EXV02
LRXA-TPA 50G-FI-EXV03
LRXA-TPA 50G-FI-EXV04
LRXA-TPA 50G-FI-EXV05
LRXA-TPA 50G-FI-EXV07
LRXA-TPA 50KFD
LRXA-TPA 50KFD-ELS
LRXA-TPA 50KFD-EXR02
LRXA-TPA 50KFD-EXR03
LRXA-TPA 50KFD-EXR04
LRXA-TPA 50KFD-EXR05
LRXA-TPA 50KFD-EXV02
LRXA-TPA 50KFD-EXV03
LRXA-TPA 50KFD-EXV04
LRXA-TPA 50KFD-EXV05
LRXA-TPA 50KFD-EXV07
LRXA-TPA 50KFD-FI
LRXA-TPA 50KFD-FI-ELS
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXR02
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXR03
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXR04
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXR05
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV02
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV03
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV04
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV05
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV07
LRXA-TPA 75G
LRXA-TPA 75G-ELS
LRXA-TPA 75G-EXR02
LRXA-TPA 75G-EXR03
LRXA-TPA 75G-EXR04
LRXA-TPA 75G-EXR05
LRXA-TPA 75G-EXV02
LRXA-TPA 75G-EXV03
LRXA-TPA 75G-EXV04
LRXA-TPA 75G-EXV05
LRXA-TPA 75G-EXV07
LRXA-TPA 75G-FI
LRXA-TPA 75G-FI-ELS
LRXA-TPA 75G-FI-EXR02
LRXA-TPA 75G-FI-EXR03
LRXA-TPA 75G-FI-EXR04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

45.90 €

1 5 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante691425019trou centralgris argentoui50

50.67 €

1 7 jours 72Jusqu'à 35.0-5019moyeu lisseroulette pivotante691445019trou centralnoiroui30

61.65 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722135019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 6935.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722245019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 6935.01 à 80.00Conductivité5019moyeu lisseroulette pivotante722385019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722485019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722185019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722215019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722525019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722415019douille expansiblegris argentoui50

61.65 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante722545019douille expansiblegris argentoui50

64.45 €

1 5 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage691635019trou centralgris argentoui50

69.21 €

1 5 jours 72Jusqu'à 35.0-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage691645019trou centralnoiroui30

80.19 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage722365019douille expansiblegris argentoui50

80.19 €

1 7 jours 6935.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage722425019douille expansiblegris argentoui50

80.19 €

1 7 jours 6935.01 à 80.00Conductivité5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage722515019douille expansiblegris argentoui50

80.19 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage722665019douille expansiblegris argentoui50

80.19 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage722355019douille expansiblegris argentoui50

80.19 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage722435019douille expansiblegris argentoui50

80.19 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage722525019douille expansiblegris argentoui50

80.19 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage722755019douille expansiblegris argentoui50

80.19 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage722755019douille expansiblegris argentoui50

52.05 €

1 5 jours 7235.01 à 80.00-5019roulement à billes (C)roulette pivotante691555019trou centralgris argentno50

56.80 €

1 7 jours 72Jusqu'à 35.0-5019roulement à billes (C)roulette pivotante691575019trou centralnoirno30

67.78 €

1 7 jours 7235.01 à 80.00-5019roulement à billes (C)roulette pivotante722305019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722395019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00Conductivité7525roulement à billes (C)roulette pivotante722485019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722585019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722285019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722355019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722475019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722565019douille expansiblegris argentno50

67.78 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante722645019douille expansiblegris argentno50

70.60 €

1 5 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage691735019trou centralgris argentno50

75.35 €

1 7 jours 101Jusqu'à 35.0-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage691745019trou centralnoirno30

86.33 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage722465019douille expansiblegris argentno50

86.33 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage722575019douille expansiblegris argentno50

86.33 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00Conductivité7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage722665019douille expansiblegris argentno50

86.33 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage722765019douille expansiblegris argentno50

86.33 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage722465019douille expansiblegris argentno50

86.33 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage722545019douille expansiblegris argentno50

86.33 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage722645019douille expansiblegris argentno50

86.33 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage722745019douille expansiblegris argentno50

86.33 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage722835019douille expansiblegris argentno50

51.72 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante982087525trou centralgris argentoui75

57.95 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante982127525trou centralnoiroui50

67.45 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante1012877525douille expansiblegris argentoui75

67.45 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante1012947525douille expansiblegris argentoui75

67.45 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00Conductivité7525moyeu lisseroulette pivotante1013027525douille expansiblegris argentoui75

67.45 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante1013127525douille expansiblegris argentoui75

67.45 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante1012847525douille expansiblegris argentoui75

67.45 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante1012917525douille expansiblegris argentoui75

67.45 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante1013007525douille expansiblegris argentoui75

67.45 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante1013137525douille expansiblegris argentoui75

67.45 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante1013187525douille expansiblegris argentoui75

69.61 €

1 5 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante avec blocage982367525trou centralgris argentoui75

75.83 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante avec blocage982407525trou centralnoiroui50

85.35 €

1 7 jours 10135.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1013117525douille expansiblegris argentoui75

85.35 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-7525moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1013197525douille expansiblegris argentoui75

85.35 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00Conductivité7525moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1013287525douille expansiblegris argentoui75

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 43
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique