Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-GTH

Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-GTH
Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSD-GTH 100K
LSD-GTH 127K
LSD-GTH 150K-35
LSD-GTH 200K-35
LSD-GTH 202K
LSD-GTH 250K
LSD-GTH 252K
LSD-GTH 302K
LSD-GTH 304K
LSD-GTH 360K
LSD-GTH 404K-42
LSD-GTH 504K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

404.73 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation215750.01 ou plus14011015050145528710040810

613.30 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation220Jusqu'à 35.01751401605018510430125501250

655.64 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation260Jusqu'à 35.01751402005021512227150501400

719.87 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation330Jusqu'à 35.01751402506526014625200501800

1,566.77 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125Jusqu'à 35.0255200804028031950200802850

1,635.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245Jusqu'à 35.02552001605033031300250602700

1,875.32 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation265Jusqu'à 35.02552002005033039010250803700

2,664.28 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation275Jusqu'à 35.02552002008039053600300804300

3,365.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation315Jusqu'à 35.025520025060390660003001005400

4,033.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation315Jusqu'à 35.02552002508045065920360754500

9,643.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245Jusqu'à 35.0400300160505301310004001006800

13,537.52 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation265Jusqu'à 35.04003002005063024310050015012000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair
Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique