Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-SPO

Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LSD-SPO
Roulette jumelée pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges en polyamide

Monture : série LSD

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSD-SPO 127K
LSD-SPO 150K-35
LSD-SPO 160K-35
LSD-SPO 200K-35
LSD-SPO 250K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

535.65 €

1 7 jours 315175140250601857720125501350

554.47 €

1 7 jours 315175140250802158230150501450

610.98 €

1 7 jours 245175140160502208460160501550

727.69 €

1 7 jours 2451751401605026010500200502700

1,703.67 €

1 7 jours 2652552002005033022900250653600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) Jusqu'à 35.0 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique