Roulette pivotante fortes charges, série LSFE-GST

Roulette pivotante fortes charges, série LSFE-GST
Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano-soudé, avec ressort polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LSFE

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • remarquables propriétés d’amortissement par ressort en élastomère
  • moyeu de balancier sans entretien
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSFE-GST 160K
LSFE-GST 200K
LSFE-GST 202K
LSFE-GST 250K
LSFE-GST 252K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

480.35 €

1 7 jours 265485,01 à 750,00140110200502451052016050600

482.23 €

1 7 jours 275750.01 ou plus140110200802651150020050800

953.60 €

1 7 jours 315Jusqu'à 35.01751402506027518500200801200

1,044.33 €

1 7 jours 370Jusqu'à 35.01751402508031519500250601200

1,349.60 €

1 7 jours 370Jusqu'à 35.02001602508031527075250801400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette pivotante à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la bande de roulement vert Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique