Roulette pivotante fortes charges, série LSFE-SE

Roulette pivotante fortes charges, série LSFE-SE
Roulette pivotante fortes charges, en acier mécano-soudé, avec ressort polyuréthane, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LSFE

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • remarquables propriétés d’amortissement par ressort en élastomère
  • moyeu de balancier sans entretien
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSFE-SE 160K
LSFE-SE 160K-SG
LSFE-SE 200K
LSFE-SE 200K-SG
LSFE-SE 202K
LSFE-SE 202K-SG
LSFE-SE 250K
LSFE-SE 252K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

413.36 €

1 7 jours 315320,01 à 485,0014011025060245896016050noiranthracitenono450

419.95 €

1 7 jours 370320,01 à 485,0014011025080245900016050grisargentouioui450

431.37 €

1 23 jours 395485,01 à 750,0014011030080265936020050noiranthracitenono600

439.59 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0014011016050265955020050grisargentouioui600

845.50 €

1 7 jours 265750.01 ou plus175140200502751489020080noiranthracitenono850

857.19 €

1 7 jours 275750.01 ou plus175140200802751489020080grisanthraciteouioui850

905.11 €

1 7 jours 315750.01 ou plus175140250603151566025063noiranthracitenono850

949.53 €

1 7 jours 370Jusqu'à 35.0175140250803151669025080noiranthracitenono1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseur Matériau Caoutchouc Type de produit roulette pivotante à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique