Roulette pivotante fortes charges, série LSFN-GB

Roulette pivotante fortes charges, série LSFN-GB
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LSFN

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GB

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSFN-GB 160K
LSFN-GB 200K
LSFN-GB 202K
LSFN-GB 250K
LSFN-GB 252K
LSFN-GB 252K-F30
LSFN-GB 302K
LSFN-GB 302K-F30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

510.02 €

1 23 jours 370750.01 ou plus140110250802451061016050800

525.73 €

1 7 jours 395Jusqu'à 35.01401103008026511500200501000

803.59 €

1 23 jours 395Jusqu'à 35.01751403008027518000200801600

922.61 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.01751401605031518504250601500

1,907.92 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.02001601605037037250250802200

1,957.68 €

1 23 jours 265Jusqu'à 35.02001602005037037700250802200

2,002.15 €

1 23 jours 265Jusqu'à 35.02001602005039540220300802400

2,051.91 €

1 23 jours 275Jusqu'à 35.02001602008039540810300802400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette pivotante à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse oui
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique