Roulette pivotante fortes charges, série LSFN-GST

Roulette pivotante fortes charges, série LSFN-GST
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LSFN

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSFN-GST 160K
LSFN-GST 200K
LSFN-GST 202K
LSFN-GST 250K
LSFN-GST 252K
LSFN-GST 302K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

508.90 €

1 7 jours 275485,01 à 750,00140110200802451055516050600

510.78 €

1 7 jours 315750.01 ou plus140110250632651153820050800

824.94 €

1 7 jours 315Jusqu'à 35.01751402508027518000200801200

948.20 €

1 7 jours 395Jusqu'à 35.01751403007531518450250601200

1,828.15 €

1 23 jours 170Jusqu'à 35.02001601255037035321250801400

1,966.50 €

1 23 jours 170Jusqu'à 35.02001601255039538250300801800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette pivotante à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A
Couleur de la bande de roulement vert Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique