Roulette pivotante fortes charges, série LS-SPO

Roulette pivotante fortes charges, série LS-SPO
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges en polyamide

Monture : série LS

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-SPO 127G
LS-SPO 127G-FA
LS-SPO 127G-FA-FS
LS-SPO 127G-FA-RI4
LS-SPO 127G-FA-RI4-FS
LS-SPO 127G-FS
LS-SPO 127G-RI4
LS-SPO 127G-RI4-FS
LS-SPO 127G-ST
LS-SPO 127G-ST-FA
LS-SPO 127G-ST-FA-FS
LS-SPO 127G-ST-FA-RI4
LS-SPO 127G-ST-FA-RI4-FS
LS-SPO 127G-ST-FS
LS-SPO 127G-ST-RI4
LS-SPO 127G-ST-RI4-FS
LS-SPO 127K
LS-SPO 127K-FA
LS-SPO 127K-FA-FS
LS-SPO 127K-FA-RI4
LS-SPO 127K-FA-RI4-FS
LS-SPO 127K-FS
LS-SPO 127K-RI4
LS-SPO 127K-RI4-FS
LS-SPO 127K-ST
LS-SPO 127K-ST-FA
LS-SPO 127K-ST-FA-FS
LS-SPO 127K-ST-FA-RI4
LS-SPO 127K-ST-FA-RI4-FS
LS-SPO 127K-ST-FS
LS-SPO 127K-ST-RI4
LS-SPO 127K-ST-RI4-FS
LS-SPO 150G
LS-SPO 150G-FA
LS-SPO 150G-FA-FS
LS-SPO 150G-FA-RI4
LS-SPO 150G-FA-RI4-FS
LS-SPO 150G-FS
LS-SPO 150G-RI4
LS-SPO 150G-RI4-FS
LS-SPO 150G-ST
LS-SPO 150G-ST-FA
LS-SPO 150G-ST-FA-FS
LS-SPO 150G-ST-FA-RI4
LS-SPO 150G-ST-FA-RI4-FS
LS-SPO 150G-ST-FS
LS-SPO 150G-ST-RI4
LS-SPO 150G-ST-RI4-FS
LS-SPO 150K
LS-SPO 150K-FA
LS-SPO 150K-FA-FS
LS-SPO 150K-FA-RI4
LS-SPO 150K-FA-RI4-FS
LS-SPO 150K-FS
LS-SPO 150K-RI4
LS-SPO 150K-RI4-FS
LS-SPO 150K-ST
LS-SPO 150K-ST-FA
LS-SPO 150K-ST-FA-FS
LS-SPO 150K-ST-FA-RI4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

241.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170341812550-25750

251.61 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170355312550-25750

316.31 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170412312550-25750

312.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170382312550-25750

377.27 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170439312550-25750

306.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170398812550-25750

302.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170370012550-25750

367.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante170420012550-25750

294.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170388012550-25750

304.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170401512550-25750

368.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170458512550-25750

365.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170428512550-25750

429.82 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170485512550-25750

359.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170445012550-25750

355.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170410012550-25750

420.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170472012550-25750

259.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170370012550-20750

268.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170378012550-20750

333.52 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170440512550-20750

329.76 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170410512550-20750

394.46 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170467512550-20750

323.84 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170419012550-20750

320.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170392012550-20750

384.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante170454012550-20750

313.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170404612550-20750

322.73 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170418112550-20750

387.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170475112550-20750

383.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170445112550-20750

448.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170502112550-20750

377.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170460012550-20750

374.01 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170431012550-20750

438.71 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200485,01 à 750,0014011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage170488612550-20750

243.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante200372015050-25800

254.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante200394215050-25800

323.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante200464215050-25800

315.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante200410215050-25800

383.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante200480215050-25800

311.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante200441015050-25800

304.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante200394015050-25800

372.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante200462215050-25800

305.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200412015050-25800

316.18 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200421815050-25800

384.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200491815050-25800

377.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200437815050-25800

445.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200507815050-25800

373.93 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200473815050-25800

366.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200435015050-25800

434.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200489815050-25800

260.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante200396015050-20800

271.62 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante200408015050-20800

340.42 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante200497015050-20800

332.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante200431015050-20800

401.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante200513015050-20800

329.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante200465015050-20800

321.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante200418015050-20800

390.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante200487015050-20800

324.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante avec blocage200436015050-20800

335.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante avec blocage200448015050-20800

404.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante avec blocage200523215050-20800

396.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation205750.01 ou plus14011016050roulement à billesroulette pivotante avec blocage200469215050-20800

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique