• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-ALTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-ALTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LUH-ALTH 127K
LUH-ALTH 127K-AS
LUH-ALTH 127K-FI
LUH-ALTH 127K-FI-AS
LUH-ALTH 150K
LUH-ALTH 150K-AS
LUH-ALTH 150K-FI
LUH-ALTH 150K-FI-AS
LUH-ALTH 152K
LUH-ALTH 152K-AS
LUH-ALTH 152K-FI
LUH-ALTH 152K-FI-AS
LUH-ALTH 160K
LUH-ALTH 160K-AS
LUH-ALTH 160K-AS-CO
LUH-ALTH 160K-CO
LUH-ALTH 160K-FI
LUH-ALTH 160K-FI-AS
LUH-ALTH 160K-FI-AS-CO
LUH-ALTH 160K-FI-CO
LUH-ALTH 162K
LUH-ALTH 162K-AS
LUH-ALTH 162K-FI
LUH-ALTH 162K-FI-AS
LUH-ALTH 200K
LUH-ALTH 200K-AS
LUH-ALTH 200K-AS-CO
LUH-ALTH 200K-CO
LUH-ALTH 200K-FI
LUH-ALTH 200K-FI-AS
LUH-ALTH 200K-FI-AS-CO
LUH-ALTH 200K-FI-CO
LUH-ALTH 202K
LUH-ALTH 202K-AS
LUH-ALTH 202K-FI
LUH-ALTH 202K-FI-AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

206.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00-20050roulette pivotante170288212554brun clair750

227.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00Antistatique20050roulette pivotante170289512554gris750

269.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-12560roulette pivotante avec blocage170338512554brun clair750

291.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00Antistatique12560roulette pivotante avec blocage170337812554gris750

210.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00-15050roulette pivotante197294115050brun clair650

232.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00Antistatique15050roulette pivotante197294515050gris650

275.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00-16050roulette pivotante avec blocage197343415050brun clair650

297.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00Antistatique16050roulette pivotante avec blocage197340715050gris650

245.80 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus-20050roulette pivotante197324115054brun clair900

267.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plusAntistatique20050roulette pivotante197100015054gris900

310.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-12550roulette pivotante avec blocage197372415054brun clair900

332.34 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plusAntistatique12550roulette pivotante avec blocage197100015054gris900

213.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00-15050roulette pivotante202308016050brun clair750

237.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197485,01 à 750,00Antistatique15050roulette pivotante202307216050gris750

245.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00Antistatique16050roulette pivotante202100016050gris750

221.98 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202485,01 à 750,00-16050roulette pivotante202300116050brun clair750

278.44 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00-20050roulette pivotante avec blocage202355216050brun clair750

301.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,00Antistatique20050roulette pivotante avec blocage202355416050gris750

310.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00Antistatique12550roulette pivotante avec blocage202100016050gris750

286.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-12550roulette pivotante avec blocage202355016050brun clair750

223.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plus-15050roulette pivotante202309916050brun clair950

246.43 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plusAntistatique15050roulette pivotante202100016050gris950

287.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plus-16050roulette pivotante avec blocage202358216050brun clair950

311.13 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202750.01 ou plusAntistatique16050roulette pivotante avec blocage202100016050gris950

237.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plus-20050roulette pivotante245355020050brun clair800

261.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245750.01 ou plusAntistatique20050roulette pivotante245349020050gris800

266.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plusAntistatique12550roulette pivotante245100020050gris800

242.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-12550roulette pivotante245375620050brun clair800

308.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-12550roulette pivotante avec blocage245408520050brun clair800

333.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plusAntistatique12550roulette pivotante avec blocage245410020050gris800

338.16 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plusAntistatique15050roulette pivotante avec blocage245100020050gris800

313.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197750.01 ou plusConductivité15050roulette pivotante avec blocage245408520050brun clair800

248.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197Jusqu'à 35.0Conductivité15050roulette pivotante245360620050brun clair1000

273.03 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197Jusqu'à 35.0Antistatique15050roulette pivotante245100020050gris1000

320.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197Jusqu'à 35.0-15050roulette pivotante avec blocage245418020050brun clair1000

344.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation197Jusqu'à 35.0Antistatique / Conductivité15050roulette pivotante avec blocage245100020050gris1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique