• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-SPO

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-SPO
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LUH-SPO 127G
LUH-SPO 127G-FA
LUH-SPO 127G-FI
LUH-SPO 127G-FI-FA
LUH-SPO 127K
LUH-SPO 127K-FA
LUH-SPO 127K-FI
LUH-SPO 127K-FI-FA
LUH-SPO 150G
LUH-SPO 150G-FA
LUH-SPO 150G-FI
LUH-SPO 150G-FI-FA
LUH-SPO 150K
LUH-SPO 150K-FA
LUH-SPO 150K-FI
LUH-SPO 150K-FI-FA
LUH-SPO 160G
LUH-SPO 160G-FA
LUH-SPO 160G-FI
LUH-SPO 160G-FI-FA
LUH-SPO 160K
LUH-SPO 160K-FA
LUH-SPO 160K-FI
LUH-SPO 160K-FI-FA
LUH-SPO 200G
LUH-SPO 200G-FA
LUH-SPO 200G-FI
LUH-SPO 200G-FI-FA
LUH-SPO 200K
LUH-SPO 200K-FA
LUH-SPO 200K-FI
LUH-SPO 200K-FI-FA
LUH-SPO 201G
LUH-SPO 201G-FA
LUH-SPO 201G-FI
LUH-SPO 201G-FI-FA
LUH-SPO 201K
LUH-SPO 201K-FA
LUH-SPO 201K-FI
LUH-SPO 201K-FI-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

171.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050moyeu lisseroulette pivotante1702380125-25750

180.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050moyeu lisseroulette pivotante1702462125-25750

234.77 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1702866125-25750

244.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1702966125-25750

186.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050roulement à billesroulette pivotante1702625125-20750

196.32 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation245485,01 à 750,0020050roulement à billesroulette pivotante1702652125-20750

250.22 €

1 7 jours --485,01 à 750,00--roulement à billesroulette pivotante avec blocage1703120125-20750

259.90 €

1 7 jours --485,01 à 750,00--roulement à billesroulette pivotante avec blocage1703202125-20750

177.75 €

1 7 jours --750.01 ou plus--moyeu lisseroulette pivotante1972620150-25800

188.79 €

1 7 jours --750.01 ou plus--moyeu lisseroulette pivotante1972759150-25800

242.48 €

1 7 jours --750.01 ou plus--moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1973119150-25800

253.53 €

1 7 jours --750.01 ou plus--moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1973238150-25800

194.62 €

1 7 jours --750.01 ou plus--roulement à billesroulette pivotante1972924150-20800

205.65 €

1 23 jours --750.01 ou plus--roulement à billesroulette pivotante1973012150-20800

259.30 €

1 7 jours --750.01 ou plus--roulement à billesroulette pivotante avec blocage1973400150-20800

270.35 €

1 23 jours --750.01 ou plus--roulement à billesroulette pivotante avec blocage1973479150-20800

192.99 €

1 7 jours --750.01 ou plus--moyeu lisseroulette pivotante2022788160-25850

204.69 €

1 7 jours --750.01 ou plus--moyeu lisseroulette pivotante2022924160-25850

257.71 €

1 7 jours --750.01 ou plus--moyeu lisseroulette pivotante avec blocage2023270160-25850

269.43 €

1 23 jours --750.01 ou plus--moyeu lisseroulette pivotante avec blocage2023411160-25850

222.87 €

1 7 jours --750.01 ou plus--roulement à billesroulette pivotante2022973160-20850

234.58 €

1 23 jours --750.01 ou plus--roulement à billesroulette pivotante2021000160-20850

287.56 €

1 7 jours --750.01 ou plus--roulement à billesroulette pivotante avec blocage2023510160-20850

299.28 €

1 23 jours --750.01 ou plus--roulement à billesroulette pivotante avec blocage2023628160-20850

253.25 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--moyeu lisseroulette pivotante2453305200-251000

266.39 €

1 23 jours --Jusqu'à 35.0--moyeu lisseroulette pivotante2451000200-251000

324.62 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--moyeu lisseroulette pivotante avec blocage2453900200-251000

337.75 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--moyeu lisseroulette pivotante avec blocage2454216200-251000

269.55 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--roulement à billesroulette pivotante2453730200-201000

282.68 €

1 23 jours --Jusqu'à 35.0--roulement à billesroulette pivotante2451000200-201000

340.89 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--roulement à billesroulette pivotante avec blocage2454294200-201000

354.00 €

1 23 jours --Jusqu'à 35.0--roulement à billesroulette pivotante avec blocage2454614200-201000

196.05 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--moyeu lisseroulette pivotante2453062200-251000

209.18 €

1 23 jours --Jusqu'à 35.0--moyeu lisseroulette pivotante2451000200-251000

267.42 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--moyeu lisseroulette pivotante avec blocage2453620200-251000

280.55 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--moyeu lisseroulette pivotante avec blocage2453976200-251000

218.78 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--roulement à billesroulette pivotante2453361200-201000

231.92 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--roulement à billesroulette pivotante2453697200-201000

290.10 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--roulement à billesroulette pivotante avec blocage2453930200-201000

303.23 €

1 7 jours --Jusqu'à 35.0--roulement à billesroulette pivotante avec blocage2454271200-201000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Largeur de roue(mm) 50
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique