Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-VW

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-VW
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en tôle d’acier

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VW

  • bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
  • jante : tôle d’acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
  • alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-VW 125R
L-VW 125R-FA
L-VW 125R-FI
L-VW 125R-FI-FA
L-VW 125R-FI-SG
L-VW 125R-FI-SG-FA
L-VW 125R-SG
L-VW 125R-SG-FA
L-VW 125R-ST
L-VW 125R-ST-FA
L-VW 125R-ST-SG
L-VW 125R-ST-SG-FA
L-VW 162R
L-VW 162R-FA
L-VW 162R-FI
L-VW 162R-FI-FA
L-VW 162R-FI-SG
L-VW 162R-FI-SG-FA
L-VW 162R-SG
L-VW 162R-SG-FA
L-VW 162R-ST
L-VW 162R-ST-FA
L-VW 162R-ST-SG
L-VW 162R-ST-SG-FA
L-VW 202R
L-VW 202R-FA
L-VW 202R-FI
L-VW 202R-FI-FA
L-VW 202R-FI-SG
L-VW 202R-FI-SG-FA
L-VW 202R-SG
L-VW 202R-SG-FA
L-VW 202R-ST
L-VW 202R-ST-FA
L-VW 202R-ST-SG
L-VW 202R-ST-SG-FA
L-VW 252R-3
L-VW 252R-3-FA
L-VW 252R-3-ST
L-VW 252R-3-ST-FA
L-VW 260K
L-VW 260K-ST
L-VW 260R
L-VW 260R-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

46.42 €

1 5 jours 19535.01 à 80.001008516040roulement à rouleauxroulette pivotante150112012538noirnono-2550

54.00 €

1 7 jours 19535.01 à 80.001008516040roulement à rouleauxroulette pivotante150116212538noirnono-2550

72.58 €

1 5 jours 19535.01 à 80.001008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150128212538noirnono-2550

80.17 €

1 7 jours 19535.01 à 80.001008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150131612538noirnono-2550

75.80 €

1 7 jours 19535.01 à 80.001008516040roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150128812538grisouioui-2550

83.38 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150134812538grisouioui-2550

49.61 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleauxroulette pivotante150115012538grisouioui-2550

57.20 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleauxroulette pivotante150117912538grisouioui-2550

73.58 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150133012538noirnono-2550

81.17 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150137012538noirnono-2550

76.80 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150134912538grisouioui-2550

84.38 €

1 7 jours 23535.01 à 80.001008520050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage150138812538grisouioui-2550

81.22 €

1 7 jours 23535.01 à 80.0014011020050roulement à rouleauxroulette pivotante195256016040noirnono-2570

90.90 €

1 7 jours 23535.01 à 80.0014011020050roulement à rouleauxroulette pivotante195268116040noirnono-2570

124.99 €

1 5 jours 23535.01 à 80.0014011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195300016040noirnono-2570

134.67 €

1 7 jours 23535.01 à 80.0014011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195310016040noirnono-2570

132.37 €

1 7 jours 23535.01 à 80.0014011020050roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195298816040grisouioui-2570

142.05 €

1 7 jours 29535.01 à 80.0014011025060roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195307116040grisouioui-2570

88.60 €

1 7 jours 29535.01 à 80.0014011025060roulement à rouleauxroulette pivotante195256016040grisouioui-2570

98.29 €

1 7 jours 29535.01 à 80.0014011025060roulement à rouleauxroulette pivotante195264616040grisouioui-2570

112.35 €

1 7 jours 29535.01 à 80.0014011025060roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195319416040noirnono-2570

122.03 €

1 7 jours 30835.01 à 80.0014011026085roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195330816040noirnono-2570

119.74 €

1 7 jours 30835.01 à 80.0014011026085roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195315016040grisouioui-2570

129.42 €

1 7 jours 30835.01 à 80.0014011026085roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage195332916040grisouioui-2570

100.29 €

1 5 jours 30880,01 à 140,0014011026085roulement à rouleauxroulette pivotante235333320050noirnono-25100

111.32 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante235335020050noirnono-25100

144.58 €

1 5 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235380620050noirnono-25100

155.63 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235397820050noirnono-25100

154.86 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235383620050grisouioui-25100

165.90 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235397320050grisouioui-25100

110.55 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante235338220050grisouioui-25100

121.60 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante235339020050grisouioui-25100

131.40 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235385020050noirnono-25100

142.45 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235407520050noirnono-25100

141.68 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235398920050grisouioui-25100

152.73 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage235412920050grisouioui-25100

172.50 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante295515625060noirnono-25160

184.95 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante295535725060noirnono-25160

203.63 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage295574025060noirnono-25160

216.08 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0014011012538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage295597225060noirnono-25160

326.91 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0017517512538roulement à billesroulette pivotante308796826085noirnono-20200

406.15 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0017517512538roulement à billesroulette pivotante avec blocage308919026085noirnono-20200

311.40 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0017517512538roulement à rouleauxroulette pivotante308770326085noirnono-25200

390.63 €

1 7 jours 150140,01 à 220,0017517512538roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage308896026085noirnono-25200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Acier Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 50 Shore A Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique