Marteau de frappeur SIMPLEX, Caoutchouc chargé avec pied intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3012.261
3012.281
3022.261
3022.281
3027.261
3027.281
3028.261
3028.281
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tête (diamètre)
(mm)
Tête (longueur)
(mm)
Longueur totale
(mm)
Embout 2 Poids
(g)

62.18 €

1 3 jours 60150780TPE souple, bleu1835

97.85 €

1 3 jours 80175800TPE souple, bleu3255

59.33 €

1 3 jours 60150780Caoutchouc chargé, noir1950

91.52 €

1 3 jours 80175800Caoutchouc chargé, noir3320

67.43 €

1 3 jours 60150780Superplastique, blanc1900

107.77 €

1 3 jours 80175800Superplastique, blanc3220

70.56 €

1 3 jours 60150780Nylon, blanc1900

108.57 €

1 3 jours 80175800Nylon, blanc3520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Marteau à double extrémité Matériau de la tête Résine Manche Matières Hickory
Boîtier fonte malléable Embout 1 Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »

Assistance technique