IPSO - Raccords instantanés MR, Raccord de cloison coude

IPSO - Raccords instantanés MR, Raccord de cloison coude
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B206401
B206403
B206404
B206405
B206406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension H

2.92 €

10 4 jours 413

3.18 €

10 4 jours 615

3.55 €

10 4 jours 817.5

4.43 €

10 4 jours 1019.5

7.47 €

10 4 jours 1223

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique