Plaque à lame plate pour prise secteur, double horizontale 15A × 2

Plaque à lame plate pour prise secteur, double horizontale 15A × 2
  • Remise sur volume
A plate for 2-port outlets that is compatible with flat-bladed 15 A embedded outlets (dual-horizontal type) as well as with many other types of flush mount outlets (dual-horizontal type).

[Features]
· Outlet plate that can accommodate various types of embedded outlets such as flat blade embedded outlets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1042A

Référence pièce
1042A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

9.65 €

1 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nouveau métal (aluminium) Forme de prise secteur murale compatible Type lame plate 15A / 20A (type double horizontal) Pas de montage de la prise secteur murale (l)(mm) 101
Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 4 Boîtiers applicables Pour 2 pièce Contenu d'affichage en surface NA

Vous vous trouvez sur la page de Plaque à lame plate pour prise secteur, double horizontale 15A × 2, le numéro d'article est le suivant: 1042A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1042A.

Assistance technique