Plaque à lame plate pour prise secteur, 15A / 20A ⌀34.5 × 2

Plaque à lame plate pour prise secteur, 15A / 20A ⌀34.5 × 2
  • Remise sur volume
A plate for 2-port embedded outlets that is compatible with not only flat bladed 15 A/ 20 A embedded outlets (⌀34.5) but also with all other types of embedded outlets (⌀34.5).

[Features]
· Outlet plate that can accommodate various types of embedded outlets such as flat blade embedded outlets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7072S
8072A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Pas de montage de la prise secteur murale (l)
(mm)
Longueur totale (L)
(mm)

11.17 €

1 Disponible 8 jours 10Acier inoxydable60.5115

9.68 €

1 Disponible 8 jours 10Nouveau métal (aluminium)101120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de prise secteur murale compatible Type lame plate 15A / 20A (φ34.5) Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 2 Boîtiers applicables Pour 2 pièce
Contenu d'affichage en surface NA

Assistance technique