Vis de blocage SC résistant à la corrosion, série SC【1-10 pièces par conditionnement】

Vis de blocage SC résistant à la corrosion, série SC
  • Remise sur volume
[Features]
· Use of a polypropylene resin with excellent chemical resistance to acids and alkali, as well as superior heat resistance.
· Can be used with confidence in corrosive environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC-2A
SC-2B
SC-2C
SC-3A
SC-3B
SC-3M
SC-4A
SC-4B
SC-4C
SC-4M
SC-5A
SC-5C
SC-5D
SC-5M
SC-6A
SC-6B
SC-6C
SC-6M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme externe de câble conforme (minimum)
(mm)
Forme externe de câble conforme (maximum)
(mm)
Diamètre du trou de montage

25.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -3.44.6φ16.5

25.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -4.76.0φ16.5

25.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -6.17.5φ16.5

3.14 €

2 Disponible 6 jours -7.69.0φ22

29.82 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -9.110.5φ22

29.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -6.17.5φ22

4.08 €

2 Disponible 6 jours -10.612.0φ28

4.08 €

2 Disponible 6 jours -12.114.0φ28

34.16 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -14.116.0φ28

6.63 €

2 Disponible 6 jours -9.110.5φ28

33.40 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 6 jours 1016.117.0φ34

37.94 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -18.120.0φ34

37.57 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1020.122.0φ34

37.99 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -14.116.0φ34

9.32 €

5 6 jours 1022.124.5φ42

46.62 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -24.627.0φ42

46.59 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -27.130.0φ42

9.34 €

5 6 jours 1020.122.0φ42

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -30 à +80 Matériau du corps principal Résine polypropylène

Assistance technique