Connecteur filaire type enfichable【20-50 pièces par conditionnement】

Connecteur filaire type enfichable
  • Remise sur volume
Pluggable wire connector for indoor wiring. Has a highly reliable, 2-point contact spring structure. The transparent cover enables the wires to be visually checked.

[Features]
· A highly safe, soft-touch product that utilizes an easy-lock connector mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QLX2
QLX3
QLX4
QLX5
QLX6
QLX8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes Norme représentative Nombre par emballage
(Pièce)

49.18 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 102PSE / UL50

13.45 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 103PSE / UL50

21.41 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 104PSE / UL50

27.86 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105PSE50

15.47 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 106PSE20

20.84 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 108PSE20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Rond Initiales de la série de connecteurs P/Q/R Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 20 Tension admissible(V) 300
Méthode de connexion des fils Insertion Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Type Connecteur

Assistance technique