Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9004420000 |
9004750000 |
9004770000 |
9018540000 |
9037200000 |
9037230000 |
9037240000 |
9037290000 |
9037300000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Taille AWG (AWG) | Couleur (couleur) | Modèle | Taille de fil conforme (mm2) | Type de garniture | Nombre par emballage (Pièce) | Longueur du manchon L2 (mm) | Diamètre intérieur du revêtement de fil A (pour insertion de 2 fils) (mm) | Diamètre intérieur du revêtement de fil B (pour insertion de 2 fils) (mm) | Longueur de décollement du revêtement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 500 | 4 jours | - | 2.2 | 6.5 x 3.6 | 16 | 16 | [Autre] Noir | H1,5/16D ZH SW SV | 1.5 | 5 série pour chaque sac | 100 | 8.0 | 6.5 | 3.6 | 11.0 | |||
0.08 € | 500 | 4 jours | 10 | 2.2 | 6.5 x 3.6 | 20 | 16 | [Autre] Noir | H1,5/20D SW ZH SV | 1.5 | 5 série pour chaque sac | 100 | 12.0 | 6.5 | 3.6 | 15.0 | |||
0.06 € | 500 | 4 jours | 10 | 1.7 | 5.5 x 3 | 17 | 18 | [Autre] Gris | H0,75/17D ZH GR SV | 0.75 | 5 série pour chaque sac | 100 | 10.0 | 5.5 | 3.0 | 13.0 | |||
0.08 € | 500 | 4 jours | 10 | 2 | 5.8 x 3.2 | 16 | 17 | Rouge | H1,0/15D ZH R SV | 1 | 5 série pour chaque sac | 100 | 8.0 | 5.8 | 3.2 | 12.0 | |||
0.06 € | 500 | 4 jours | 10 | 1.4 | 5 x 3 | 14 | 20 | [Autre] Orange | H0,5/14 ZH OR | 0.5 | Emballage en vrac | 500 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | |||
0.06 € | 500 | 4 jours | 10 | 1.7 | 5.5 x 3 | 15 | 18 | [Blanc] Blanc | H0,75/15 ZH W | 0.75 | Emballage en vrac | 500 | 8.0 | 5.5 | 3.0 | 11.0 | |||
0.06 € | 500 | 4 jours | 10 | 1.7 | 5.5 x 3 | 16 | 18 | [Blanc] Blanc | H0,75/16 ZH W | 0.75 | Emballage en vrac | 500 | 10.0 | 5.5 | 3.0 | 13.0 | |||
0.08 € | 500 | 4 jours | 10 | 2.2 | 6.5 x 3.6 | 16 | 16 | Rouge | H1,5/16 ZH R | 1.5 | Emballage en vrac | 500 | 8.2 | 6.5 | 3.6 | 11.0 | |||
0.08 € | 500 | 4 jours | 10 | 2.2 | 6.5 x 3.6 | 20 | 16 | Rouge | H1,5/20 ZH R | 1.5 | Emballage en vrac | 500 | 12.0 | 6.5 | 3.6 | 15.0 |
Loading...
Type | Borne sertie avec couvercle | Shape | Manchon | Series | Manchon H |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CSA | Nombre de fils insérés | Pour insertion de 2 fils | Matériau | Cuivre (étamage) / polypropylène |
Épaisseur du manchon S1(mm) | 0.15 | Épaisseur d'isolation S2(mm) | 0.3 | Température maximale de fonctionnement(°C) | 105 |
Configurer
Propriétés de base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Taille AWG(AWG)
Couleur (couleur)
Modèle
Taille de fil conforme(mm2)
Type de garniture
Nombre par emballage(Pièce)
Longueur du manchon L2(mm)
Diamètre intérieur du revêtement de fil A (pour insertion de 2 fils)(mm)
Diamètre intérieur du revêtement de fil B (pour insertion de 2 fils)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles