Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1962840000
Type | Connecteur (jack) | Category | CAT6A | Shield | Présent (STP) |
---|---|---|---|---|---|
Conforming cable (line type) | Fil multibrin / simple fil | Color | Ivoire | Dimension length(mm) | 50 |
Dimension width(mm) | 160 | Dimension thickness(mm) | 255 | Model | IE-BI-RJ45-C |
Features | Bulk connector | Insert and housing | RJ45 coupler only | Bending Protection | NA |
Anti-kink | NA | Acquisition of Standard Approval | CE |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles