Boîte système 100% aluminium, série MO

Boîte système 100% aluminium, série MO
All-Aluminum System Case (MO)

[Features]
· The MO series features a total of 528 pre-fabricated system case models, including 176 different sizes, with 8 different heights, 6 different widths, and 5 different depths.
· All-aluminum lightweight type.
· Superior design characteristics include rounded corners providing a soft feel and screws not exposed on the surface.
· Flat structure mated to frame for both front panel and rear panel so forming can be performed easily.
· Can be used as a rack-mounted case via attachment of a rack-mount bracket (optional).
· A total of three color specifications are available: a two-tone color scheme with intermediate gray and light black (G type), all black (B type), and silver panel (BS type).
· Please select from one of the above according to your target application.
· The top and bottom covers do not include heat dissipation holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MO66-16-16B
MO66-16-16BS
MO66-16-23B
MO66-16-23BS
MO66-16-28B
MO66-16-28BS
MO66-21-16B
MO66-21-16BS
MO66-21-23B
MO66-21-23BS
MO66-21-28B
MO66-21-28BS
MO66-21-35B
MO66-21-35BS
MO66-26-23B
MO66-26-23BS
MO66-26-28B
MO66-26-28BS
MO66-26-35B
MO66-26-35BS
MO66-32-23B
MO66-32-23BS
MO66-32-28B
MO66-32-28BS
MO66-32-35B
MO66-32-35BS
MO66-32-45B
MO66-32-45BS
MO66-37-23B
MO66-37-23BS
MO66-37-28B
MO66-37-28BS
MO66-37-35B
MO66-37-35BS
MO66-37-45B
MO66-37-45BS
MO66-43-23B
MO66-43-23BS
MO66-43-28B
MO66-43-28BS
MO66-43-35B
MO66-43-35BS
MO66-43-45B
MO66-43-45BS
MO88-16-16B
MO88-16-16BS
MO88-16-23B
MO88-16-23BS
MO88-16-28B
MO88-16-28BS
MO88-21-16B
MO88-21-16BS
MO88-21-23B
MO88-21-23BS
MO88-21-28B
MO88-21-28BS
MO88-21-35B
MO88-21-35BS
MO88-26-23B
MO88-26-23BS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Panneau)

91.49 €

1 6 jours 1016066160Noir

91.49 €

1 6 jours 1016066160Argent

96.47 €

1 6 jours 1016066230Noir

96.47 €

1 6 jours 1016066230Argent

100.36 €

1 6 jours 1016066280Noir

100.36 €

1 6 jours 1016066280Argent

95.08 €

1 6 jours 1021066160Noir

95.08 €

1 6 jours 1021066160Argent

99.58 €

1 6 jours 1021066230Noir

99.58 €

1 6 jours 1021066230Argent

106.12 €

1 6 jours 1021066280Noir

106.12 €

1 6 jours 1021066280Argent

114.50 €

1 6 jours 1021066350Noir

114.50 €

1 6 jours 1021066350Argent

106.57 €

1 6 jours 1026066230Noir

106.57 €

1 6 jours 1026066230Argent

114.81 €

1 6 jours 1026066280Noir

114.81 €

1 6 jours 1026066280Argent

85.77 €

1 6 jours 1026066350Noir

85.77 €

1 6 jours 1026066350Argent

115.59 €

1 6 jours 1032066230Noir

115.59 €

1 6 jours 1032066230Argent

86.41 €

1 6 jours 1032066280Noir

86.41 €

1 6 jours 1032066280Argent

97.53 €

1 6 jours 1032066350Noir

97.53 €

1 6 jours 1032066350Argent

108.49 €

1 6 jours 1032066450Noir

108.49 €

1 6 jours 1032066450Argent

85.45 €

1 6 jours 1037066230Noir

85.45 €

1 6 jours 1037066230Argent

93.81 €

1 6 jours 1037066280Noir

93.81 €

1 6 jours 1037066280Argent

102.52 €

1 6 jours 1037066350Noir

102.52 €

1 6 jours 1037066350Argent

114.59 €

1 6 jours 1037066450Noir

114.59 €

1 6 jours 1037066450Argent

93.62 €

1 6 jours 1043066230Noir

93.62 €

1 6 jours 1043066230Argent

102.75 €

1 6 jours 1043066280Noir

102.75 €

1 6 jours 1043066280Argent

110.25 €

1 6 jours 1043066350Noir

110.25 €

1 6 jours 1043066350Argent

123.95 €

1 6 jours 1043066450Noir

123.95 €

1 6 jours 1043066450Argent

95.38 €

1 6 jours 1016088160Noir

95.38 €

1 6 jours 1016088160Argent

100.82 €

1 6 jours 1016088230Noir

100.82 €

1 6 jours 1016088230Argent

105.94 €

1 6 jours 1016088280Noir

105.94 €

1 6 jours 1016088280Argent

99.60 €

1 6 jours 1021088160Noir

99.60 €

1 6 jours 1021088160Argent

105.79 €

1 6 jours 1021088230Noir

105.79 €

1 6 jours 1021088230Argent

112.46 €

1 6 jours 1021088280Noir

112.46 €

1 6 jours 1021088280Argent

84.56 €

1 6 jours 1021088350Noir

84.56 €

1 6 jours 1021088350Argent

112.78 €

1 5 jours 1026088230Noir

112.78 €

1 6 jours 1026088230Argent

Loading...

Informations de base

Matériau Aluminium Niveau de protection (IP) NA Base de montage Il existe des articles en option
Spécifications de couleur(Haut et bas) Noir Spécifications de couleur(Cadre) Noir

Assistance technique