Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Fonction de protection (résistance environnementale) | Norme représentative | Caractéristiques | Type | Spécifications | Pas (mm) | Taille de fil applicable (AWG) | À clavette | Placage | Série | Épaisseur de circuit imprimé PC | Longue durée de vie à l'insertion-extraction (fois) | Remarque | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 5 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 20 | 250 | Soudé | Droit | N/A | - | Haute intensité, circuit imprimé à circuit imprimé | Embase | NA | 5.08 | NA | NA | Placage or | DZ-5200 | NA | 15 | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
2.13 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Montage inversé | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5300 | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.91 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Montage inversé | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5300 | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
2.37 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | [Disponible] IP20 | UL / TUV / CSA | Montage inversé | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5300 | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.08 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 2 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.15 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 3 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.17 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.24 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
5.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase | NA | 10.16 | NA | X | Or 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
1.29 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 2 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.40 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | [Disponible] IP10 | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.17 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 2 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.32 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | [Disponible] IP10 | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
2.64 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 2 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase | NA | 10.16 | NA | X | Or 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
3.73 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Angle | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase | NA | 10.16 | NA | X | Or 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
2.58 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase | NA | 10.16 | NA | X | Or 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
3.96 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase | NA | 10.16 | NA | X | Or 0.76μm | D-5200S | NA | 50 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
3.55 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Angle | [Disponible] IP10 | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase | NA | 10.16 | NA | X | Or 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
3.34 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase | NA | 10.16 | NA | X | Or 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
0.89 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.38 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.31 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.89 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.24 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.52 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
6.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 3 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Montage inversé | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5300 | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.23 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 2 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.16 € | 4 | 5 jours | 10 | Femelle | 3 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | ||
1.17 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.24 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | [Disponible] IP10 | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.18 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 2 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | [Disponible] IP10 | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.17 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
4.00 € | 1 | 5 jours | - | Mâle | 4 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Angle | [Disponible] IP10 | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase | NA | 10.16 | NA | Y | Or 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | ||
2.51 € | 1 | 9 jours | 10 | Mâle | 4 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase | NA | 10.16 | NA | Y | Or 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | ||
1.19 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.38 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.36 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.24 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.52 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.19 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 4 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.38 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.24 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Connexion de câble | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.29 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.50 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Type 2 lignes / type modulaire à haute tension de tenue | Logement | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
11.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 3 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Droit | [Disponible] IP10 | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase (séquentielle) | NA | 10.16 | NA | X | Or 0.38μm | D-5200S | 1.6 à 2.4 ± 0.1 | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
4.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 4 | Pour PCB | 30 | 630 | Soudé | Droit | [Disponible] IP10 | UL / TUV / CSA | Type 1 ligne / type à haute tension de tenue | Embase (séquentielle) | NA | 10.16 | NA | X | Or 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or | |
14.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Dynatap 12P (4P x 3 RANGÉES) | Logement | Type à panneau avant | 10.16 | 10 ~ 16 | NA | NA | D-5200 | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
14.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Montage sur panneau | 30 | 630 | Serti | Droit | N/A | UL / TUV / CSA | Dynatap 12P (4P x 3 RANGÉES) | Logement | Type inférieur | 10.16 | 10 ~ 16 | NA | NA | D-5200 | NA | - | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | Dynamique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +105 | Résistance de contact totale(mΩ) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre de pôles
Application
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Fonction de protection (résistance environnementale)
Norme représentative
Caractéristiques
Type
Spécifications
Pas(mm)
Taille de fil applicable(AWG)
À clavette
Placage
Série
Épaisseur de circuit imprimé PC
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles