Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Courant nominal (A) | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Caractéristiques | Type | Taille de fil applicable (AWG) | À clavette | Placage | Série | Remarque | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 4 | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | ||
1.13 € | 4 | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | ||
1.15 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.65 € | 3 | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | ||
1.07 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.10 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.13 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.52 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.13 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 1 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100S | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
0.86 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 1 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100S | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.09 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.12 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 16 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.21 € | 4 | 5 jours | 10 | Femelle | 20 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | ||
0.94 € | 5 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.05 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 8 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
0.60 € | 7 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 3 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 1 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100S | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.17 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.19 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.62 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.11 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
2.12 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.12 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Montage sur panneau | 5 | Serti | Droit | 1 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100S | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.12 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 1 lignes / type standard | Boîtier à languette | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100S | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.09 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.31 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
0.99 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 6 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.05 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 8 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 2 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100D | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
0.54 € | 8 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 3 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 1 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Y | NA | D-2100S | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
1.03 € | 4 | 5 jours | 10 | Femelle | 3 | Connexion de câble | 5 | Serti | Droit | 1 lignes / type standard | Boîtier de prise | 18 ~ 28 | Z | NA | D-2100S | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | ||
1.26 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 1 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100S | Partie boîtier : UL94-V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
1.79 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
2.10 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | Y | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
1.78 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
2.71 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | Y | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
2.52 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
3.48 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | Y | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
3.27 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
3.27 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | Y | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
9.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 50 | Connexion de câble | 2.6 | Serti | Droit | Type à 2 colonnes / type multipôle standard (tiroir) | Boîtier de prise (tiroir) | 20 | NA | NA | D-2100M | UL94V-0 et PBT thermoplastique renforcé à la fibre de verre | - | |
2.13 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 8 | Pour PCB | 5 | Soudé | Angle | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
2.70 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 | Pour PCB | 5 | Soudé | Angle | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
1.29 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | 5 | Soudé | Angle | 1 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100S | Partie boîtier : UL94-V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
1.78 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 6 | Pour PCB | 5 | Soudé | Angle | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
4.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour PCB | 5 | Soudé | Angle | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 20 | Pour PCB | 5 | Soudé | Angle | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | Y | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | Patte, montant : substrat en nickel plaqué or (0.38μm) | |
2.71 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 16 | Pour PCB | 5 | Soudé | Droit | 2 lignes / type standard | Embase à languette | 18 ~ 28 | X | Or 0.38μm | D-2100D | Partie boîtier : UL94V-0, PBT thermoplastique avec patte en verre et partie montant en alliage de cuivre | - |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | Dynamique |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 250 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Norme représentative | UL / TUV / CSA |
Spécifications | NA | Pas(mm) | 2.5 | Couleur | Noir |
Longue durée de vie à l'insertion-extraction(fois) | 500 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +105 | Résistance de contact totale(mΩ) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre de pôles
Application
Courant nominal(A)
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Caractéristiques
Type
Taille de fil applicable(AWG)
À clavette
Placage
Série
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles