Barre de court-circuit pour douille de relais【1-10 pièces par conditionnement】

Barre de court-circuit pour douille de relais
  • Remise sur volume
Includes insulation covering for safety. Abundant color variations available for relay socket use, so you assign different colors to different applications.

[Features]
· Because the short bar pitch is the same as the in-between polarity (between the same number) when 2 or more relay socket and circuit protectors of different companies are lined up, it is faster and cleaner compared to when the wiring uses crossover wiring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BB22-2L
BB28-2
BB29-2L
BLB22-2L
BLB28-2
BLB29-2L
RB22-2L
RB28-2
RB29-2L
WB22-2L
WB29-2L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de la barre de court-circuit
(mm)
Couleur de revêtement Longueur
(mm)
Borne concernée

2.04 €

4 5 jours -22Noir14.5Pour borne M3

22.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1028Noir21Pour borne M3.5

2.31 €

4 5 jours -29Noir14.5Pour borne M3

20.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1022Bleu14.5Pour borne M3

23.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1028Bleu21Pour borne M3.5

23.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1029Bleu14.5Pour borne M3

20.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -22Rouge14.5Pour borne M3

23.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1028Rouge21Pour borne M3.5

20.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -29Rouge14.5Pour borne M3

20.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1022Blanc14.5Pour borne M3

23.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1029Blanc14.5Pour borne M3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Produits pris en charge Pour douille relais Nombre de pôles(P) 2 Forme de la borne Type Y
Nombre par emballage(Pièce) 10

Assistance technique