Attache à poussoir Insulok de type à ailettes, qualité ignifuge【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Attache à poussoir Insulok de type à ailettes, qualité ignifuge
  • Remise sur volume
Type with wings (wings). · Support wings are spread out and secured to the installed panel surface. · Therefore, stability can be obtained after fix-mounting. Flame retardant.

[Features]
· Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc.
· Offset type, with wings.
· Support wings are spread out and secured to the installed panel surface.
· Therefore, stability can be obtained after fix-mounting.
▪ Push-mount tie with wings.
· Can be securely fixed to an installation hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT18RSF-V0
RT18RSF-V0B
RT30SSF5-V0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Color Résistance à la traction de la boucle
(N)
∅ du trou de montage
(mm)

13.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101323[Blanc] Blanc803.8 à 4.2

13.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -1323Noir803.8 à 4.2

12.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -1303.3[Blanc] Blanc1964.7 à 5.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 1.0 à 27 Material Nylon 66 Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-0
Special Function/Application Type réutilisable / Montage à enfoncer Standard Produit certifié conforme à la norme UL Nombre par emballage(Livre) 100
Épaisseur maximale du panneau de montage(mm) 2.3 Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique