Capuchon d'isolation multi-liaison pour butée à vis, série OA-QTM

Capuchon d'isolation multi-liaison pour butée à vis, série OA-QTM
  • Remise sur volume
No tape winding necessary. Convenient all-in-one "terminal block + terminal box".

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OA-QTM32
OA-QTM33
OA-QTM34
OA-QTM44
OA-QTM64
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de pôles
(P)
Borne sertie conforme Diamètre extérieur de fil conforme φ
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)

3.20 €

2 Disponible 6 jours 1030.5-2 (borne ronde) MAX.5.73 × 2 unités / vis de borne25.88.6

3.20 €

2 Disponible 6 jours 1031.25-3 (borne ronde) MAX.63.5 × 2 unités / vis de borne31.411.4

2.58 €

1 Disponible 5 jours 1031.25-4, 2-4 (borne ronde) Max. 8.55 × 2 unités / vis de borne3612.4

8.27 €

2 Disponible Jour même

Stock

1041.25-4, 2-4 (borne ronde) Max. 8.55 × 2 unités / vis de borne47.513

4.51 €

1 5 jours 1061.25-4, 2-4 (borne ronde) Max. 8.55 × 2 unités / vis de borne3626.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (corps principal) Nylon 66 Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) -20 – 80
Tension nominale(V) CA / CC 600 Tension de résistance CA 2500V 1 minute Résistance de l'isolation CC 500V, 100MΩ ou plus

Assistance technique