Boîte de commande en fonte d'aluminium type AD

Boîte de commande en fonte d'aluminium type AD
Comes with IP65 Waterproof/dustproof function.

[Features]
• A thick and sturdy aluminum die cast box.
• Ideal material and construction for electronic/electric control device cases for inside tunnels and for oil plants.
· The cover screw cannot be removed from the top cover because of the falloff prevention screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD5-7-4
AD7-7-4
AD8-8-6
AD10-7-4
AD12-8-4
AD12-8-6
AD15-10-5
AD15-10-8
AD16-8-6
AD16-16-10
AD18-12-10
AD20-10-8
AD24-16-10
AD24-24-12
AD30-20-12
AD32-16-10
AD32-32-12
AD36-24-12
AD40-20-12
AD48-32-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Niveau de protection (IP) Couple de serrage
(N▪m)

31.64 €

1 6 jours -504065IP671.8 à 2

37.02 €

1 6 jours -654065IP671.8 à 2

50.92 €

1 6 jours -806080IP671.8 à 2

42.73 €

1 6 jours -1004065IP671.8 à 2

63.99 €

1 6 jours 101204080IP671.8 à 2

67.77 €

1 6 jours -1206080IP671.8 à 2

95.36 €

1 5 jours 1015054100IP671.8 à 2

95.60 €

1 6 jours -15080100IP671.8 à 2

78.71 €

1 6 jours -1606080IP671.8 à 2

107.33 €

1 6 jours -160100160IP672.8 à 3

100.74 €

1 6 jours -180100120IP672.8 à 3

82.93 €

1 6 jours -20080100IP671.8 à 2

130.00 €

1 6 jours -240100160IP672.8 à 3

189.40 €

1 6 jours -240120240IP652.8 à 3

201.12 €

1 6 jours -300120200IP672.8 à 3

159.65 €

1 6 jours -320100160IP672.8 à 3

314.37 €

1 5 jours 10320120320IP652.8 à 3

311.56 €

1 6 jours 10360120240IP652.8 à 3

315.69 €

1 5 jours 10400120200IP672.8 à 3

458.28 €

1 6 jours 10480120320IP652.8 à 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium moulé sous pression Base de montage Il existe des articles en option Emplacement d'installation Non spécifié
Spécifications de couleur(Corps) Gris (revêtement en poudre) Spécifications de couleur(Capot supérieur) Gris (revêtement en poudre) Présence d'une clé NA
Orifice de dissipation thermique NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 – 80

Assistance technique