Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1318107-1 |
1318108-1 |
1318111-1 |
1318112-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Gamme de fils applicable (AWG) | Gamme de fils applicable (mm2) | Marque de la gamme de fils | Diamètre extérieur du revêtement isolant (mm) | Numéro de modèle des outils applicables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle | 22 à 18 | 0.30 à 0.85 | M | 1.26 à 1.8 / 1.79 à 1.9 | 91595-1 (outil manuel) / 2151071-1 (mini-applicateur) | |
0.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle | 28 à 24 | 0.09 à 0.20 | S | 0.88 à 1.3 / 1.11 à 1.43 | 91576-1 (outil manuel) / 2151240-1 (mini-applicateur) | |
0.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle | 22 à 18 | 0.30 à 0.85 | M | 1.26 à 1.8 / 1.79 à 1.9 | 91595-1 (outil manuel) / 2151071-1 (mini-applicateur) | |
0.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle | 28 à 24 | 0.09 à 0.20 | S | 0.88 à 1.3 / 1.11 à 1.43 | 91576-1 (outil manuel) / 2151240-1 (mini-applicateur) |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Dynamique | Wire connection method | Serti |
---|---|---|---|---|---|
Placage du contact | Or 0.38μm | Type de garniture | Individuel | Matériau | Alliage de cuivre |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Gamme de fils applicable(AWG)
Gamme de fils applicable(mm2)
Marque de la gamme de fils
Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles