Série SAKS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0380460000

Référence pièce
0380460000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.65 €

100 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de câblage Vis Méthode de montage Pour DIN 35mm (TS35) Pièces/produits finis Pièces individuelles
Nombre de pôles(Pôle) 1 Taille de vis M2.5 Nombre d'entrées / sorties 1 à 1
Courant nominal (CEI)(A) 24 Courant nominal (UL)(A) 20 Type Bornier conducteur
Caractéristiques NA Pas entre les bornes(mm) 6.1 Collier Beige
Taille de fil nominale(mm2) 2.5 Taille de fil nominale (AWG) 12 Plage de connexion de câble min à max(mm2) 0.13 à 6
Tension nominale (CEI)(V) 800 Tension nominale (UL)(V) 600 LED/voyant lumineux NA
Modèle SAK2.5/35 Cache inclus NA Dimension de l'arête de coupe(mm) 0.6 x 3.5
Longueur de décollement du revêtement de câble(mm) 10 Couple de serrage de la vis de borne(Nm) 0.4-0.6 Ignifuge classe UL94 V2
Tension de tenue d'impulsion(kV) 8

Assistance technique