Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0624720000 |
0624920000 |
0625120000 |
0625220000 |
0625320000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
1.94 € | 100 | 4 jours | |||
2.72 € | 100 | 5 jours | |||
3.45 € | 100 | 4 jours | |||
4.94 € | 50 | 4 jours | |||
9.48 € | 25 | 5 jours |
Loading...
Méthode de câblage | Vis | Méthode de montage | Fixation directe | Pièces/produits finis | Produit assemblé |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles(Pôle) | 3 | Taille de vis | M3 | Nombre d'entrées / sorties | 1 à 1 |
Courant nominal (CEI)(A) | 32 | Courant nominal (UL)(A) | 10 | Type | Bornier multipolaire |
Pas entre les bornes(mm) | 22 | Collier | Jaune moyen | Taille de fil nominale(mm2) | 4 |
Plage de connexion de câble min à max(mm2) | 0.33 à 4 | Tension nominale (CEI)(V) | 400 | Tension nominale (UL)(V) | 300 |
Modèle | BK3CRN | Cache inclus | NA | Dimension de l'arête de coupe(mm) | 4.0 x 0.8 |
Longueur de décollement du revêtement de câble(mm) | 8 | Couple de serrage de la vis de borne(Nm) | 0.5 à 0.6 | Ignifuge classe UL94 | 5VA |
Tension de tenue d'impulsion(kV) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles