Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0110020000 |
0128320000 |
0193220000 |
0271020000 |
0279620000 |
0380420000 |
0380470000 |
0380520000 |
0380570000 |
0380620000 |
0443620000 |
0443720000 |
0608220000 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis | |||
1 | Devis |
Loading...
Méthode de câblage | Vis | Méthode de montage | Pour DIN 32mm (TS32) | Pièces/produits finis | Pièces individuelles |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Taille de vis | M2.5 | Nombre d'entrées / sorties | 1 à 1 |
Courant nominal (CEI)(A) | 24 | Courant nominal (UL)(A) | 20 | Type | Bornier conducteur |
Caractéristiques | NA | Pas entre les bornes(mm) | 6 | Collier | Jaune moyen |
Taille de fil nominale(mm2) | 2.5 | Taille de fil nominale (AWG) | 12 | Plage de connexion de câble min à max(mm2) | 0.13 à 6 |
Tension nominale (CEI)(V) | 800 | Tension nominale (UL)(V) | 600 | Modèle | SAK2.5KRG |
Cache inclus | NA | Dimension de l'arête de coupe(mm) | 0.6 x 3.5 | Longueur de décollement du revêtement de câble(mm) | 10 |
Couple de serrage de la vis de borne(Nm) | 0.4-0.6 | Ignifuge classe UL94 | 5VA | Tension de tenue d'impulsion(kV) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles