Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1283160000 |
1711980000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Méthode de connexion des fils | Modèle | Plage de connexion des fils (mm2) | Plage de connexion des fils (AWG) | Quantité d’unités commandée (Pièce) | Couleur | Placage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | [Fixation avec vis] Connexion à vis (TOP) | BLA 16 SN OR | 0.2 à 2.5 | 26 à 12 | - | Orange | Sn | |
1.59 € | 5 | Disponible | 5 jours | 4 | Serti | BLC 5.08/4R SW | 0.25 à 2.5 | 26 à 14 | 100 | Noir | Sans placage |
Loading...
Forme du connecteur | Rond | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | Broche / contact applicable | Connecteur côté câble (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 300 | Forme de connecteur | 180° |
Norme représentative | UL / CSA | Caractéristiques | NA | Pas(mm) | 5.08 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de pôles
Méthode de connexion des fils
Modèle
Plage de connexion des fils(mm2)
Plage de connexion des fils(AWG)
Quantité d’unités commandée(Pièce)
Couleur
Placage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles