Contact série HKP

Contact série HKP
  • Remise sur volume
HKP series contacts.

[Features]
· Based on our original design, the contacts have provide highly reliable contact.
· A wide range of connection combinations are possible from single circuit connections to multi-circuit connections.
· Wire connection work is performed using a crimping machine that can perform wire connections for 3, 000 terminals/H and a hand tool for small lots is also available.
· A UL-certified product is used as an insulator.
· Reworking wiring mistakes is also simplified using the removal tool.
▪ Mating with FFC, MFC, HSC, DIC series is supported

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HKP-F113
HKP-F413
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface du contact

0.93 €

8 Disponible 6 jours 10Placage or

0.93 €

8 Disponible 6 jours 10Placage or partiel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector series initials G/H/I G·H·I HKP Applicable pin/contact Mâle
Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) AC300 Wire connection method Soudé
Protection function (environmentally resistant) N/A Caractéristiques Borne desserrée

Assistance technique