Référence fabricant: 1-350346-0
Marque: TE CONNECTIVITY
Prix: 1.21 €
Délai de livraison: 5 jours
Broche / contact applicable: Femelle
Type: Boîtier de prise (fiche)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-350346-0
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | MATE-N-LOK pour courants élevés |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 3 | Application | Montage sur panneau | Courant nominal(A) | 25 |
Tension nominale(V) | 250 | Méthode de connexion des fils | Serti | Sens de connexion | Droit |
Norme représentative | UL | Caractéristiques | Mécanisme de verrouillage inclus | Spécifications | Épaisseur de panneau applicable de 1.02 à 1.78mm |
Pas(mm) | 6.1 | Taille de fil applicable(AWG) | 20/18/16/14/12/10 | Taille de fil applicable(mm2) | 0.50 à 2.27 / 2.00 à 5.27 |
Couleur | Coloris naturel | Longue durée de vie à l'insertion-extraction(fois) | 50 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Remarque | UL94V-2, nylon |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs MATE-N-LOK pour intensités élevées, le numéro d'article est le suivant: 1-350346-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-350346-0.
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1-350347-0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Broche / contact applicable | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Boîtier de broche (capuchon) |