Raccord à collier pour connecteur D-Sub

Raccord à collier pour connecteur D-Sub
  • Remise sur volume
A clamp fitting for D-sub connectors.

[Features]
· Solid and reliable screw-type locking mechanism.
· The materials are made of tough, plated ABS resin. Therefore, they are lightweight, solid, and provide improved electromagnetic wave shielding.
· To improve the shielding effect, the cable clamp is secured using 2 types of clamps on the shielding section. The clamp is structured to pinch the plug cases together.
・It has screws to allow the cable drain line to fall with the clamp.
・Solder (HD), pressure welding (FD/D), and crimping (CD) can be easily incorporated.
・However, in the case of the FD/D type, connect the line and use it for items with a fusion-bonded I/O cable.
・UL94HB ABS resin is used for plug casing in the CTH type. The plating processing conforms to UL746C standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDA-C(50)
HDB-C(50)
HDC-C(50)
HDD-C(50)
HDE-C(50)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes
(Âme)

2.88 €

1 Disponible 5 jours 15

3.62 €

1 Disponible 5 jours 25

5.65 €

1 Disponible 5 jours 37

4.48 €

1 Disponible 5 jours 50

3.53 €

1 Disponible 5 jours 9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Fixation de collier Série applicable Série CTF Matériau Corps - acier inoxydable / Vis - acier (nickelé)
Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +70

Assistance technique