Connecteur entre circuits imprimés (pas de 0.5mm, hauteur 4 à 5mm) - série FX10

Connecteur entre circuits imprimés (pas de 0.5mm, hauteur 4 à 5mm) - série FX10
  • Remise sur volume
[Features]
· Board-to-board connector with a ground plate, height between boards depends on application (4 to 5 mm) and whether or not to use a ground plate is selectable.
Some in-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX10A-80P/8-SV1(71)
FX10A-80S/8-SV(71)
FX10A-100P/10-SV1(71)
FX10A-100S/10-SV(71)
FX10A-120P/12-SV(71)
FX10A-120P-SV1(71)
FX10A-120S/12-SV(71)
FX10A-168P-SV(71)
FX10B-120S/12-SV(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques

4.25 €

2 Disponible 5 jours -Mâle80Avec embase / plaque de terreHauteur entre circuits imprimés : 5mmMontant de guidage : Oui

4.10 €

1 Disponible 6 jours -Femelle80Prise / avec plaque de terreHauteur entre circuits imprimés : 4Mm / 5mmMontant de guidage : Oui

4.53 €

1 Disponible 5 jours -Mâle100Avec embase / plaque de terreHauteur entre circuits imprimés : 5mmMontant de guidage : Oui

4.53 €

1 Disponible 5 jours -Femelle100Prise / avec plaque de terreHauteur entre circuits imprimés : 4Mm / 5mmMontant de guidage : Oui

4.72 €

1 Disponible 5 jours -Mâle120Avec embase / plaque de terreHauteur entre circuits imprimés : 4mmMontant de guidage : Oui

3.30 €

1 5 jours 10Mâle120EmbaseHauteur entre circuits imprimés : 5mmMontant de guidage : Oui

4.93 €

1 Disponible 5 jours -Femelle120Prise / avec plaque de terreHauteur entre circuits imprimés : 4Mm / 5mmMontant de guidage : Oui

4.64 €

1 Disponible 5 jours -Mâle168EmbaseHauteur entre circuits imprimés : 4mmMontant de guidage : Oui

5.37 €

1 Disponible 5 jours -Femelle120Prise / avec plaque de terreHauteur entre circuits imprimés : 4Mm / 5mmAucun montant de guidage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F FX Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé
Courant nominal(A) 0.3 Tension admissible(V) AC50 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT)
Sens de connexion Droit Placage de la borne en contact avec la pièce Or Pas du contact(mm) 0.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85 Pas de la borne(mm) 0.5 Remarques spéciales Forme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

Assistance technique