Connecteur entre circuits imprimés (pas de 0.6mm, hauteur 5 à 16mm) - série FX8C

Connecteur entre circuits imprimés (pas de 0.6mm, hauteur 5 à 16mm) - série FX8C
  • Remise sur volume
The height between boards can be selected from 5 to 16 mm. Although it is compact, it has a guiding mechanism to improve operability. Can use for a wide range of equipment.

[Features]
· Stacking height 3 mm to 16 mm compatible.
· Stacking height between boards of 3 mm to 16 mm is applicable.
▪ SMT co‐planarity.
▪ The SMT solder part lead's co-planarity maintains high precision and 0.1 mm or less.
· Fit guiding.
· Although very small in size, importance is placed on fit operability by providing a guiding rib with a self-alignment of ± 0.6 mm.
· Protects against incorrect insertion into the circuit board.
· Equipped with a circuit board positioning boss, which prevents incorrect insertion into the circuit board by leveraging the position and diameter of the boss.
· Two-part integrated product.
· This novel, two-piece integrated product is available for all terminal pin number configurations and makes it possible to maintain mounting position accuracy. This is achieved by consolidating two connectors using a unique method, which improves fitting reliability when using two fine-pitch connectors. (The standard fitting pitch between the two rows for the two-piece integrated version is 11 mm.)

In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX8C-60/60P11-SVJ(71)
FX8C-60P-SV4(91)
FX8C-60P-SV6(91)
FX8C-60P-SV(91)
FX8C-60S-SV5(71)
FX8C-80P-SV1(91)
FX8C-80P-SV6(91)
FX8C-80P-SV(71)
FX8C-80P-SV(91)
FX8C-80S-SV5(71)
FX8C-80S-SV5(91)
FX8C-100P-SV4(91)
FX8C-100P-SV6(71)
FX8C-100P-SV6(91)
FX8C-100S-SV5(91)
FX8C-100S-SV(71)
FX8C-120P-SV2(91)
FX8C-120P-SV6(71)
FX8C-120P-SV6(91)
FX8C-120P-SV(71)
FX8C-120S-SV(71)
FX8C-140P-SV4(71)
FX8C-140P-SV(91)
FX8C-140S-SV5(71)
FX8C-140S-SV5(91)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Nombre d'âmes Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Remarques spéciales

5.48 €

1 5 jours Mâle120EmbasePour une hauteur d'empilage de·5mm / 10mmDeux produits consolidésForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

3.04 €

2 Disponible 5 jours Mâle60EmbasePour une hauteur d'empilage de·9mm / 14mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

3.05 €

2 Disponible 5 jours Mâle60EmbasePour une hauteur d'empilage de·11mm / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

3.12 €

2 Disponible 5 jours Mâle60EmbasePour une hauteur d'empilage de·5mm / 10mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

3.28 €

2 Disponible 5 jours Femelle60PrisePour une hauteur d'empilage de 10 / 11 / 12 / 14 / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

2.85 €

1 5 jours Mâle80EmbasePour une hauteur d'empilage de·6mm / 11mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

3.39 €

2 Disponible 5 jours Mâle80EmbasePour une hauteur d'empilage de·11mm / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

2.26 €

1 5 jours Mâle80EmbasePour une hauteur d'empilage de·5mm / 10mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

3.58 €

2 Disponible 5 jours Mâle80EmbasePour une hauteur d'empilage de·5mm / 10mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

3.63 €

2 Disponible 5 jours Femelle80PrisePour une hauteur d'empilage de 10 / 11 / 12 / 14 / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

3.74 €

2 Disponible 5 jours Femelle80PrisePour une hauteur d'empilage de 10 / 11 / 12 / 14 / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

3.41 €

1 5 jours Mâle100EmbasePour une hauteur d'empilage de·9mm / 14mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

3.55 €

2 Disponible 5 jours Mâle100EmbasePour une hauteur d'empilage de·11mm / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

3.55 €

2 Disponible 5 jours Mâle100EmbasePour une hauteur d'empilage de·11mm / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

4.21 €

2 Disponible 5 jours Femelle100PrisePour une hauteur d'empilage de 10 / 11 / 12 / 14 / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

4.27 €

2 Disponible 5 jours Femelle100PrisePour une hauteur d'empilage de 5 / 6 / 7 / 9 / 11mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

4.02 €

2 Disponible 5 jours Mâle120EmbasePour une hauteur d'empilage de·7mm / 12mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

4.21 €

2 Disponible 5 jours Mâle120EmbasePour une hauteur d'empilage de·11mm / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

4.21 €

2 Disponible 5 jours Mâle120EmbasePour une hauteur d'empilage de·11mm / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

4.71 €

1 Disponible 5 jours Mâle120EmbasePour une hauteur d'empilage de·5mm / 10mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

4.75 €

1 Disponible 5 jours Femelle120PrisePour une hauteur d'empilage de 5 / 6 / 7 / 9 / 11mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

2.86 €

1 5 jours Mâle140EmbasePour une hauteur d'empilage de·9mm / 14mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

4.45 €

1 5 jours Mâle140EmbasePour une hauteur d'empilage de·5mm / 10mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

4.96 €

1 Disponible 5 jours Femelle140PrisePour une hauteur d'empilage de 10 / 11 / 12 / 14 / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type plateau

4.85 €

1 Disponible 5 jours Femelle140PrisePour une hauteur d'empilage de 10 / 11 / 12 / 14 / 16mmArticle seulForme du conditionnement : Produit d'emballage type magazine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F FX Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé
Courant nominal(A) 0.4 Tension admissible(V) CA100 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT)
Sens de connexion Droit Placage de la borne en contact avec la pièce Or Pas du contact(mm) 0.6
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85 Pas de la borne(mm) 0.6

Assistance technique