Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 1.27mm, hauteur 5 à 11mm, série FX4

Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 1.27mm, hauteur 5 à 11mm, série FX4
  • Remise sur volume
Board-to-board connector with half pitch. DIP circuit board mounting method; choose from a 5 to 11 mm mating height.

[Features]
·The FX4 series is a small-type board-to-board connector able to be set at a stacking height of 1 mm.
●Dip Timer.
1. Small and Lightweight.
・Mounting space and weight are the same as the prior products (FX2 series).
・Approx. 30% in comparison, mounting area is approx. 70% of prior product.
2. · Compatible with 5 mm to 11 mm stacking height.
· The stacking height between circuit boards is set at between 5 and 11 mm. in 1 mm increments.
3. Prevention of flux oozing.
· Prevents flux oozing during circuit board dip soldering.
4. Construction that prevents mis-insertion and reduces the required insertion/extraction force.
· The mating portion is constructed to completely prevent mis-insertion. It also utilizes a construction that reduces the amount of force required to insert and extract the connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX4C1-20P-1.27DSA(71)
FX4C2-20S-1.27DSA(71)
FX4C2-32S-1.27DSAL(71)
FX4C2-40S-1.27DSA(71)
FX4C2-40S-1.27DSAL(71)
FX4C2-52S-1.27DSAL(71)
FX4C3-20P-1.27DSAL(71)
FX4C3-32S-1.27DSAL(71)
FX4C3-40P-1.27DSA(71)
FX4C3-40S-1.27DSAL(71)
FX4C3-60P-1.27DSA(71)
FX4C3-68P-1.27DSA(71)
FX4C3-68S-1.27DSA(71)
FX4C3-80S-1.27DSAL(71)
FX4C-20S-1.27DSAL(71)
FX4C-32P-1.27DSA(71)
FX4C-32S-1.27DSA(71)
FX4C-32S-1.27DSAL(71)
FX4C-40P-1.27DSA(71)
FX4C-68P-1.27DSAL(71)
FX4C-68S-1.27DSAL(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Catégorie du produit Caractéristiques Hauteur d'empilage type droit (assemblage) Hauteur d'empilage type droit (individuel)

2.12 €

1 5 jours -Mâle20EmbaseSans broche pour fixation temporaire de carte6mm / 8mm / 9mm3.5mm

2.01 €

1 5 jours 10Femelle20PriseSans broche pour fixation temporaire de carte7mm / 8mm / 10mm4.5mm

3.28 €

2 Disponible 5 jours -Femelle32PriseAvec broche de fixation de circuit imprimé7mm / 8mm / 10mm4.5mm

2.31 €

1 5 jours -Femelle40PriseSans broche pour fixation temporaire de carte7mm / 8mm / 10mm4.5mm

3.66 €

2 Disponible 5 jours -Femelle40PriseAvec broche de fixation de circuit imprimé7mm / 8mm / 10mm4.5mm

4.63 €

1 Disponible 5 jours -Femelle52PriseAvec broche de fixation de circuit imprimé7mm / 8mm / 10mm4.5mm

1.84 €

2 5 jours -Mâle20EmbaseAvec broche de fixation de circuit imprimé8mm / 10mm / 11mm5.5mm

3.59 €

2 Disponible 5 jours -Femelle32PriseAvec broche de fixation de circuit imprimé8mm / 9mm / 11mm5.5mm

2.90 €

2 Disponible 5 jours 10Mâle40EmbaseSans broche pour fixation temporaire de carte8mm / 10mm / 11mm5.5mm

3.52 €

1 5 jours -Femelle40PriseAvec broche de fixation de circuit imprimé8mm / 9mm / 11mm5.5mm

3.44 €

1 5 jours -Mâle60EmbaseSans broche pour fixation temporaire de carte8mm / 10mm / 11mm5.5mm

4.68 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle68EmbaseSans broche pour fixation temporaire de carte8mm / 10mm / 11mm5.5mm

4.48 €

1 5 jours 10Femelle68PriseSans broche pour fixation temporaire de carte8mm / 9mm / 11mm5.5mm

5.24 €

1 Disponible 5 jours -Femelle80PriseAvec broche de fixation de circuit imprimé8mm / 9mm / 11mm5.5mm

2.57 €

2 Disponible 5 jours -Femelle20PriseAvec broche de fixation de circuit imprimé5mm / 6mm / 8mm2.5mm

2.22 €

2 Disponible 5 jours -Mâle32EmbaseSans broche pour fixation temporaire de carte5mm / 7mm / 8mm2.5mm

2.67 €

2 Disponible 5 jours -Femelle32PriseSans broche pour fixation temporaire de carte5mm / 6mm / 8mm2.5mm

2.90 €

2 Disponible 5 jours -Femelle32PriseAvec broche de fixation de circuit imprimé5mm / 6mm / 8mm2.5mm

2.47 €

2 Disponible 5 jours -Mâle40EmbaseSans broche pour fixation temporaire de carte5mm / 7mm / 8mm2.5mm

3.82 €

2 Disponible 6 jours -Mâle68EmbaseAvec broche de fixation de circuit imprimé5mm / 7mm / 8mm2.5mm

4.35 €

1 Disponible 5 jours -Femelle68PriseAvec broche de fixation de circuit imprimé5mm / 6mm / 8mm2.5mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F FX Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé
Courant nominal(A) 0.5 Tension admissible(V) CA125 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (DIP)
Sens de connexion Droit Placage de la borne en contact avec la pièce Or Pas du contact(mm) 1.27
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85

Assistance technique