Connecteur à raccordement par le bas avec pas de 2.54mm, série MDF7

Connecteur à raccordement par le bas avec pas de 2.54mm, série MDF7
  • Remise sur volume
With the 2.54-mm pitch bottom entry connector and circuit board height can be set freely. Also able to be connected with IPM and IGBT.

[Features]
▪ Circuit board gap dimensions can be set freely: With the header pin pass-through type construction and a number of header variations, circuit board gap dimensions can be set outside of predetermined levels.
▪ Unified part loading surface: 2 circuit board part loading surfaces can be oriented in the same direction while facing each other.
▪ Rich variation: single-array, double-array, and tin/gold plating available.
▪ In addition, we provide headers that conform to all circuit board gap dimensions for compatibility with items outside the catalog. Feel free to discuss further details with us.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDF7-5S-2.54DSA(55)
MDF7-12P-2.54DSA(01)
MDF7-18P-2.54DSA(01)
MDF7-25S-2.54DSA(55)
MDF7B-24P-2.54DSA(55)
MDF7P-5P-2.54DSA(55)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Nombre d'âmes Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications

0.60 €

10 Disponible 5 jours Femelle5ÉtainPrise à 1 ligneNA

1.32 €

5 Disponible 5 jours Mâle12OrConnecteur Berg à 1 ligneEspacement de circuit imprimé 2.54 à 5.5mm

1.63 €

1 5 jours Mâle18OrConnecteur Berg à 1 ligneEspacement de circuit imprimé 2.54 à 5.5mm

1.32 €

5 Disponible 5 jours Femelle25ÉtainPrise à 1 ligneNA

1.21 €

5 Disponible 6 jours Mâle24ÉtainConnecteur Berg à 1 ligneEspacement de circuit imprimé 2.54 à 12mm

0.51 €

5 6 jours Mâle5ÉtainConnecteur Berg à 1 ligneEspacement de circuit imprimé 2.54 à 8mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MDF Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé
Courant nominal(A) 3 Tension admissible(V) CA250 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (DIP)
Sens de connexion Droit Caractéristiques NA Pas du contact(mm) 2.54
Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85 Pas de la borne(mm) 2.54

Assistance technique