Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 2.54mm : Série HIF3H

Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 2.54mm : Série HIF3H
  • Remise sur volume
This is a board-to-board interconnecting (stacking, vertical) connector with a 2.54mm pitch. This can be combined with other HIF3 series connectors.

[Features]
・Product variations: It is possible to connect board-to-board either horizontally or at a right angle.
・Compatibility: It can be combined with other HIF3 series connectors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIF3H-12DB-2.54DS(71)
HIF3H-16PA-2.54DS(71)
HIF3H-20SA-2.54DSA(71)
HIF3H-24DA-2.54DSA(71)
HIF3H-34DB-2.54DS(71)
HIF3HA-10DA-2.54DSA(71)
HIF3HA-64DA-2.54DSA(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Sens de connexion Catégorie du produit Spécifications

3.01 €

2 Disponible 5 jours 10Femelle12Circuit imprimé à circuit impriméAnglePrise (2 rangée)Standard

3.12 €

2 Disponible 5 jours 10Mâle16Pour PCBAngleEmbase à brocheStandard

3.77 €

2 Disponible 5 jours -Femelle20Circuit imprimé à circuit impriméDroitPrise (1 rangée)Standard

3.23 €

1 Disponible 5 jours -Femelle24Circuit imprimé à circuit impriméDroitPrise (2 rangée)Standard

4.07 €

1 5 jours -Femelle34Circuit imprimé à circuit impriméAnglePrise (2 rangée)Standard

1.94 €

2 Disponible 5 jours 10Femelle10Circuit imprimé à circuit impriméDroitPrise (2 rangée)Avec guide de prévention des défauts d'insertion

10.70 €

1 Disponible 5 jours -Femelle64Circuit imprimé à circuit impriméDroitPrise (2 rangée)Avec guide de prévention des défauts d'insertion

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs G/H/I G·H·I HIF Courant nominal(A) 3
Tension admissible(V) AC300 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (DIP) Placage de la borne en contact avec la pièce Nickel de base + or fractionné
Pas du contact(mm) 2.54 Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85

Assistance technique