Connecteur Berg avec pas de 2.54mm (borne type à 2 rangée), série A1

Connecteur Berg avec pas de 2.54mm (borne type à 2 rangée), série A1
  • Remise sur volume
2.54-mm pitch pin header terminal 2 row type. Can be arrayed without creating wasted space on 2.54 mm mesh board.

[Features]
· High density: Can be arrayed without creating wasted space on a 2.54 mm mesh board when the connectors are arrayed lengthwise.
· Number of pins variations: A1 series has 16 types from 6 pins to 64 pins and A2 series has 20 types from 1 pin to 20 pins.
· Compatibility: the A1 series is interchangeable with the HIF3B series cable side and HIF4H (receptacle) for a wide range of use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A1-6PA-2.54DS(71)
A1-6PA-2.54DSA(71)
A1-8D-2.54C
A1-8PA-2.54DS(71)
A1-10D-2.54C
A1-10PA-2.54DS(71)
A1-10PA-2.54DSA(71)
A1-12D-2.54C
A1-12PA-2.54DSA(71)
A1-14PA-2.54DS(71)
A1-14PA-2.54DSA(71)
A1-16PA-2.54DS(71)
A1-16PA-2.54DSA(71)
A1-20PA-2.54DSA(71)
A1-24PA-2.54DSA(71)
A1-26PA-2.54DS(71)
A1-26PA-2.54DSA(71)
A1-30PA-2.54DSA(71)
A1-34PA-2.54DSA(71)
A1-40PA-2.54DS(71)
A1-40PA-2.54DSA(71)
A1-50PA-2.54DSA(71)
A1-60PA-2.54DS(71)
A1-60PA-2.54DSA(71)
A1-64PA-2.54DSA(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Type de connecteur Méthode de câblage Sens de connexion Catégorie du produit

0.97 €

5 Disponible 5 jours -Mâle6Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleEmbase à broche

0.58 €

10 Disponible 5 jours -Mâle6Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

0.40 €

10 Disponible 6 jours -Femelle8Connexion de câbleSertiDroitPrise sertie

0.69 €

3 5 jours 10Mâle8Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleEmbase à broche

0.40 €

10 Disponible 6 jours -Femelle10Connexion de câbleSertiDroitPrise sertie

1.24 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle10Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleEmbase à broche

0.87 €

5 Disponible 5 jours -Mâle10Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

0.45 €

5 Disponible 6 jours -Femelle12Connexion de câbleSertiDroitPrise sertie

1.15 €

5 Disponible 5 jours -Mâle12Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

1.51 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle14Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleEmbase à broche

1.12 €

5 Disponible 5 jours -Mâle14Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

1.80 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle16Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleEmbase à broche

1.33 €

5 Disponible 5 jours -Mâle16Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

1.81 €

5 Disponible 5 jours -Mâle20Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

1.95 €

5 Disponible 5 jours -Mâle24Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

2.57 €

2 Disponible 5 jours -Mâle26Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleEmbase à broche

2.33 €

2 Disponible 5 jours -Mâle26Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

2.42 €

2 Disponible 5 jours -Mâle30Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

2.70 €

2 Disponible 5 jours -Mâle34Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

3.33 €

2 Disponible 5 jours 10Mâle40Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleEmbase à broche

3.40 €

2 Disponible 5 jours -Mâle40Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

4.17 €

2 Disponible 5 jours -Mâle50Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

4.54 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle60Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)AngleEmbase à broche

4.76 €

1 Disponible 6 jours -Mâle60Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

4.94 €

1 Disponible 5 jours -Mâle64Pour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitEmbase à broche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs A/B/C A· B· C A1 Courant nominal(A) 3
Tension admissible(V) CA200 Placage de la borne en contact avec la pièce Or Pas du contact(mm) 2.54
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85

Assistance technique